L’assurance d’un logement sûr
pour toute la famille !
Pourquoi faire
un bilan électrique ?
Je suis locataire
Assurez-vous d'occuper un logement sûr.
Depuis le 1er juillet 2017, votre propriétaire a l'obligation de réaliser un diagnostic électrique pour chaque nouveau bail. Il certifie la sécurité électrique de votre logement. Il permet d'alerter votre propriétaire sur la nécessité de réaliser des travaux.
J'ai un locataire
Louez votre bien en toute tranquillité.
Depuis le 1er juillet, chaque propriétaire a l'obligation de réaliser un diagnostic électrique pour chaque nouveau bail. Il facilite la location de votre bien. il assure la sécurité électrique de vos locataires. Il permet d'anticiper la réalisation de travaux électriques nécessaire à votre bien.
Je suis propriétaire occupant
Garantissez la sécurité de votre foyer !
Le diagnostic électrique doit être réalisé de manière obligatoire lors de la vente de votre bien. Il peut aussi être effectué à votre initiative dans le cadre de l'évolution de votre habitat. Il permet d'anticiper la réalisation de travaux. Il est un bon levier de négociation sur le prix de votre bien.
C'est quoi un
diagnostic électrique ?

Les 6 points à respecter
pour une installation électrique sûre
- Présence sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités, adapté à la section des conducteurs. Les disjoncteurs et les fusibles protègent les conducteurs électriques de l'installation des échauffements anormaux du fait de surcharge ou de court-circuit.
- Présence, à l'origine de l'installation électrique, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre. Ce dispositif détecte les fuites de courant qui s'écoulent vers la terre et coupe automatiquement le courant.
- Présence d'un appareil général de commande et de protection, facilement accessible. Cet appareil permet de couper facilement l'alimentation de toute installation électrique.
- Présence d'une liaison équipotentielle et d'une installation électrique adaptée aux conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche. Dans ces locaux, la présence d'eau aggrave fortement le risque d'électrocution. Ceci impose de limiter l'équipement électrique au voisinage de la baignoire ou de la douche et de relier entre eux les éléments métalliques accessibles.
- L'absence de matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous-tension. Ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voir d'électrocution.
- L'absence de conducteurs non protégés mécaniquement. Les fils doivent être mis sous conduits, plinthes, moulures en matière isolante pour éviter leur dégradation.