Gagnez en liberté avec 
la maison connectée Hager

Des so­lu­tions les plus ac­ces­sibles aux sys­tèmes sur me­sure, faites votre choix pour op­ti­mi­ser le contrôle de vos équi­pe­ments élec­triques. Avec votre élec­tri­cien, ima­gi­nez un quo­ti­dien plus simple où le moindre geste ap­porte confort, éco­no­mies et sé­ré­nité.

maison connectée


Imaginer pouvoir 
tout piloter !

• fenêtres,

• volets et stores,

• alarme,

• scénarios d’absence,

• lumières extérieures et intérieures,

• ventilation,

• caméras intérieures et extérieures,

• arrosage automatique,

• piscine,

• suivi des consommations (énergie, eau, gaz, etc.),

• commande vocale,

• chauffage,

• système audio,

• électroménager,

• objets connectés (sonos, Philips Hue, etc.),

et bien plus encore…



Besoin d'aide pour votre projet ?

Faites appel à l'un de nos électriciens agréés Hager. Il vous conseillera et vous gui­dera dans tous vos pro­jets.


La maison connectée 
sur mesure

Plaisir et tranquillité, imaginez votre maison connectée sur mesure. Economies, confort, sécurité, gestion des consommations, etc., créez des scénarios à volonté et totalement personnalisés. 
À partir de 1 114 € TTC*

 

*Prix public d'un système domovea pour la gestion de l'éclairage, à titre indicatif, hors pose.

 

Je découvre domovea

maison connectee, maison, domotique, automatisme, volets roulants, eclairage, alarme, objet connecte, scenario, domovea, sur-mesure, KNX, personnalisation, domovea, tableau de bord, tablette, protocole KNX, Hager domovea, maison intelligente, maison domotisé, application domovea, application tablette, application smartphone, pilotage en local, pilotage à distance, scénarios sur-mesure, application domovea, Hager

maison connectee, maison, domotique, automatisme, volets roulants, eclairage, gallery bluetooth, pilotage en local, bluetooth, scenarios, programme, sans cloud, sans box, Hager gallery, smarpthone, pilotage téléphone, application Hager Mood, Hager

Plus de confort

On aspire tous à se simplifier les tâches du quotidien pour gagner du temps, être plus serein, avoir une meilleure qualité de vie. C'est à cette vision élargie du confort que répondent les solutions connectées Hager, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. 

Plus d'économies

Plus d'économies d'énergie

Contrôler ses équipements électriques, de chauffage, d'ouvertures... est un moyen efficace de limiter ses consommations d'énergie et de s'engager dans des comportements plus vertueux. Avec les solutions connectées Hager, la recherche d'économies quotidiennes s’adapte à vos habitudes de vie sans rien céder à votre confort.

Plus de sérénité

Plus de sé­ré­nité

Penser à la sécurité de votre logement, c'est d'abord penser à la protection de ses proches puis à la préservation de ses biens. Par la détection de coupures de courant, la maison connectée Hager veille sur vous. 

 


Toutes les possibilités 
de la maison connectée

La solution pour répondre à vos besoins.

Rendez votre maison intelligente et pilotez-la depuis une seule application. Gérer ses volets, ses éclairages, sa sécurité et son chauffage n'a jamais été aussi facile ! 

Bienvenue dans la maison connectée Hager !

maison connectee, domotique, logement connecte, volets connectes, volets roulants conectes, eclairages, chauffage, energie, consommation, solutions Hager, produits Hager, coviva, domovea, gallery Bluetooth, piloter sa maison, piloter a distance, smartphone

  1. Contrôlez vos éclairages

    • Centralisez le contrôle de vos éclairages depuis votre application,

    • appuyez sur un seul et unique bouton pour tout éteindre,

    • tamisez les lumières avec un scénario commandé depuis un smartphone, une tablette ou un PC,

    • programmez un scénario “soirée cinéma” qui ferme les volets et tamise l’éclairage du salon,

    • utilisez des commandes vocales pour contrôler votre maison,

    • intégrez des objets connectés pour des ambiances encore plus branchées (ex. Philips Hue),

    • automatisez votre extérieur, comme l’éclairage de la terrasse à la tombée de la nuit,

    • n’allumez que très peu la lumière pour ne pas réveiller tout le monde, en cas de réveil nocturne.

     

    cuisine, maison, maison connectee, domovea, domovea Hager, piloter sa maison, domotique, application domovea, eclairage, piloter eclairage, chauffage automatique, volets roulants connectes, chauffage connecte

    Quelle solution ?

    maison connectee, maison, domotique, automatisme, volets roulants, eclairage, alarme, objet connecte, scenario, domovea, sur-mesure, KNX, personnalisation, domovea, tableau de bord, tablette, protocole KNX, Hager domovea, maison intelligente, maison domotisé, connectée sa maison, scénarios sur-mesure, personnaliser sa maison, tablette, smartphone, application domovea

    domovea

    domovea est le système sur mesure idéal si vous voulez pouvoir gérer tous les éclairages intérieurs comme extérieurs. Allez plus loin en ajoutant Philips Hue à votre système et créez une ambiance lumineuse unique.

     
  2. Gérez vos ouvrants

    • Ouvrez vos volets à 70 % depuis votre smartphone,

    • appuyez sur un seul et unique bouton pour tout fermer,

    • ouvrez automatiquement vos volets au lever du soleil en semaine,

    • programmez un scénario “soirée cinéma” qui ferme les volets et tamise l’éclairage du salon,

    • utilisez des commandes vocales pour contrôler votre maison,

    • ouvrez le portail au facteur le temps de déposer un colis,

    • utilisez la même télécommande pour ouvrir votre garage, votre portail et votre portillon.

     

    gere ses ouvrants, ouvrants automatises, portail, portillon, porte garage, piloter garage, telecommande, coviva, coviva Hager, maison connectee, maison automatisee

    Quelle solution ?

    maison connectee, maison, domotique, automatisme, volets roulants, eclairage, alarme, objet connecte, scenario, domovea, sur-mesure, KNX, personnalisation, domovea, tableau de bord, tablette, protocole KNX, Hager domovea, maison intelligente, maison domotisé, connectée sa maison, scénarios sur-mesure, personnaliser sa maison, tablette, smartphone, application domovea

    domovea

    domovea est le système sur mesure idéal si vous voulez pouvoir gérer tous les éclairages intérieurs comme extérieurs. Allez plus loin en ajoutant Philips Hue à votre système et créez une ambiance lumineuse unique.

     
  3. Sécurisez votre maison

    • Programmez une présence lumineuse dans le couloir en cas de réveil nocturne,

    • laissez passer l’averse en fermant les fenêtres de toit depuis votre smartphone,

    • gérez indépendamment la température de vos pièces.

     

    Google Home, assistant vocal

    Quelle solution ?

    maison connectee, maison, domotique, automatisme, volets roulants, eclairage, alarme, objet connecte, scenario, domovea, sur-mesure, KNX, personnalisation, domovea, tableau de bord, tablette, protocole KNX, Hager domovea, maison intelligente, maison domotisé, connectée sa maison, scénarios sur-mesure, personnaliser sa maison, tablette, smartphone, application domovea

    domovea

    domovea est le système sur mesure idéal si vous voulez pouvoir gérer tous les éclairages intérieurs comme extérieurs. Allez plus loin en ajoutant Philips Hue à votre système et créez une ambiance lumineuse unique.

     
  4. Optimisez vos consommations d'énergie

    • Eteignez tous les éclairages et les consommateurs de votre maison,

    • vérifiez facilement que toutes les lampes sont éteintes,

    • forcez le démarrage / arrêt de votre chauffage à distance par smartphone,

    • programmez des horaires de chauffe,

    • passez automatiquement en mode “éco” quand la maison est vide grâce à la géolocalisation,

    • gérez indépendamment la température de vos pièces,

    • visualisez vos consommations électriques, d’eau, de gaz et votre production électrique,

    • contrôlez votre borne de recharge électrique,

    • utilisez votre station météo pour laisser entrer le soleil en hiver et vous protéger de la chaleur en été,

    • adaptez la puissance de votre ventilation en fonction de la qualité d'air intérieur,

    • automatiser la montée / descente des volets roulants ou des stores en fonction du soleil et de la température extérieure.

     

    salon, eclairage, volets roulants, chauffage, maison connecte, piloter sa maison, eclairage connectee, volets roulants connecte, chauffage connecte, coviva, gallery Bluetooth, Hager

    Quelle solution ?

    maison connectee, maison, domotique, automatisme, volets roulants, eclairage, alarme, objet connecte, scenario, domovea, sur-mesure, KNX, personnalisation, domovea, tableau de bord, tablette, protocole KNX, Hager domovea, maison intelligente, maison domotisé, connectée sa maison, scénarios sur-mesure, personnaliser sa maison, tablette, smartphone, application domovea

    domovea

    domovea est le système sur mesure idéal si vous voulez pouvoir gérer tous les éclairages intérieurs comme extérieurs. Allez plus loin en ajoutant Philips Hue à votre système et créez une ambiance lumineuse unique.

     

Simple et pratique, 
commande en local ou à distance

Smartphone, PC ou tablette
Depuis votre smartphone, PC ou tablette, vous avez accès à votre application dédiée pour piloter votre maison. 

Ecrans
Avec votre dalle tactile, votre écran Google, votre tablette ou votre Smart TV, pilotez votre maison, visionnez vos consommations et lancez vos scénarios.

Contrôle vocal
Amazon Alexa ou Google Home vous aideront à piloter votre maison connectée. Il ne vous reste plus qu'à demander ce que vous voulez.

Interrupteurs
Grâce aux interrupteurs gallery radio ou KNX, le pilotage se fait depuis vos interrupteurs dans toutes les pièces. Par exemple, dans l'entrée, un seul bouton pour ne rien oublier d'éteindre !

Détecteur d'ouverture
Le détecteur d'ouverture permet, par exemple, de couper le chauffage lorsqu'une fenêtre est ouverte ou de lancer un scénario "intrusion". 

Détecteur de présence
Ajouter des détecteurs de présence à votre maison connectée. Une présence est détectée et vous êtes absent• appuyez sur un seul et unique bouton pour tout éteindre,? Le scénario "absent" se déclenche et allume les lumières du salon et de la cuisine.  


Télécommande
Une seule télécommande pour contrôler votre maison connectée, ouvrir votre garage, baisser les stores extérieurs, fermer les volets ou le portillon, etc.

Thermostat
Votre thermostat est l'interface de votre chauffage pour programmer des périodes de chauffe, baisser la consigne ou adapter la température en fonction des saisons.



Ac­tua­li­tés, té­moi­gnages, 
conseils pra­tiques

Les bons mots de la maison connectée

Les bons mots de la maison connectée

Vous êtes chez l'un de vos meilleurs amis et tout d’un coup, vous l’entendez dire : "Ferme les volets !"
et les volets se baissent.
Bienvenue dans l’univers de la commande vocale !

 

Je lis l'article sur la maison connectée

Évitez la surchauffe !

Evitez la surchauffe !

À elles seules, les dépenses de chauffage représentent plus de 60% des dépenses énergétiques. Pensez au chauffage connecté pour réduire vos factures !

 

Je lis l'article sur le chauffage connecté