Le bon diagnostic pour mon installation électrique
On ne plaisante pas avec les installations électriques synonymes de nombreux accidents. Des Diagnostics Électriques Obligatoires sont désormais requis lors de la vente ou la location d’un logement. Hager vous accompagne lors de cette étape importante.
La sécurité électrique, un enjeu majeur
Que vous louiez ou que vous vendiez votre appartement ou votre maison, vous avez l’obligation d’effectuer un Diagnostic Électrique Obligatoire sous certaines conditions (lire ci-dessous). Ce DEO porte sur l’évaluation des risques électriques de votre logement. Celui-ci est d’autant plus justifié qu’en 2016, 3 000 personnes ont été électrisées à leur domicile, 400 000 dommages électriques ont été recensés et 50 000 incendies ont eu pour origine une défaillance de l’installation électrique (source : https//www.onse.fr).
Un diagnostic nécessaire
Si vous souhaitez vendre votre bien et que celui-ci a plus de 15 ans le diagnostic est donc obligatoire. Un professionnel se chargera de déterminer si votre installation est aux normes ou non. En cas d’avis positif, vous aurez un atout pour négocier à votre avantage le prix de votre logement. Au cas où des travaux s’avèreraient nécessaires, vous disposerez du temps et de tous les éléments nécessaires pour procéder à la mise en conformité qui s’impose. Dans le cas d’une location, un diagnostic (obligatoire depuis le 1er juillet 2017) favorable rassurera le futur locataire et dans le cas inverse vous aurez là aussi le temps d’anticiper d’éventuels travaux.
Je teste
mon installation électrique
Application Hager Check
Grâce à l’application gratuite Hager Check (disponible sur Apple Store et Google Play) vous avez désormais la possibilité de réaliser vous-même votre diagnostic électrique. Le principe est simple : vous prenez en photo les principaux équipements électriques de votre logement, puis vous répondez à quelques questions. Trois minutes suffisent. Envoyez ensuite les éléments aux experts Hager et sous 48 h ces derniers vous délivrent un bilan indiquant les risques potentiels liés à votre installation. Si des travaux de rénovation s’avèrent nécessaires, Hager vous met en contact avec un électricien certifié faisant partie du réseau Elexium. Vous voilà tranquille pour vendre, ou louer, votre bien en toute tranquillité.