Je déménage.
Changer de logement c’est excitant. C’est se projeter, découvrir un nouvel environnement, mais c’est aussi mille choses à penser !
Vous êtes
locataire ?
Même si vous emménagez dans des murs qui ne vous appartiennent pas, pas question d’accepter la location d'un appartement ou d'une maison qui mettrait en danger la sécurité et la santé de votre famille.
Un diagnostic électrique de location doit être annexé au contrat de bail et vous garantir une installation électrique fonctionnelle et sécurisante : avec des prises aux normes électriques, la possibilité de brancher vos appareils ménagers sur une prise de terre et suffisamment de points lumineux. Par contre, rien ne vous interdit d’améliorer votre confort, en optant par exemple pour un éclairage connecté.

"2/3 des installations électriques de plus de 15 ans ne respectent pas au moins 1 des 6 points de sécurité réglementaire*"
Vous vendez
votre logement ?
C’est le moment de mettre à jour votre dossier de diagnostics techniques.
Performance énergétique et diagnostic électrique sont regardés de près par les acheteurs potentiels. Ils ont une incidence directe sur leurs frais et dépenses à venir.
En cas d’anomalies ou de risques signalés, faites les travaux électriques nécessaires pour garder intacte la valeur de votre bien. Un système de recharge de véhicule électrique ou une maison connectée sont aussi des arguments qui peuvent décider un acheteur.

Vous achetez ?
Le diagnostic électrique est obligatoire pour toutes les installations électriques de 15 ans et plus. Il vous donne un aperçu objectif de l’état des installations électriques de votre nouveau logement.
Des travaux électriques sont à prévoir ?
Tout est normal ? Bonne nouvelle, il suffit de changer les prises et les interrupteurs pour donner un coup de jeune à votre installation avec des modèles assortis à tous les styles, quelle que soit votre déco.