Solaire : la nouvelle énergie pour votre maison

Professionnel installant des panneaux photovoltaïques sur le toit d'une habitation pour produire de l'énergie solaire pour alimenter une borne de recharge witty solar de Hager

Aujourd'hui, l'énergie renouvelable possède une grande place dans les foyers. Diverses solutions sont à portée de main pour utiliser l'énergie verte et alimenter tous les équipements de votre logement. 


L'énergie solaire
qu'est-ce que c'est ?

C'est une énergie renouvelable produite grâce aux rayons du soleil. Elle peut être utilisée de différentes façons : pour fabriquer de l'électricité, pour chauffer son logement, pour charger son véhicule...

De nos jours, nous utilisons de plus en plus ces nouvelles énergies, qui permettent principalement de baisser les dépenses et d'être plus respectueux de l'environnement.

C'est une énergie gratuite, locale, propre et non-polluante !

 

Le soleil, chaleur, énergie solaire, chauffage, recharge borne witty solar de hager

L'énergie solaire,
les avantages pour votre maison

L'énergie solaire ne s'épuise pas, du moins tant que le soleil ne s'éteint pas. Vous avez donc le temps d'en profiter et de l'utiliser pour votre logement !

Installer des panneaux photovoltaïques, c'est un investissement durable. En effet, le seul service payant est l'installation et la maintenance. 
En moyenne, la rentabilité d'une telle installation survient au bout de huit ans. Néanmoins, avec l'augmentation du coût des énergies, la baisse du prix des panneaux solaires ainsi que les nombreuses aides de l'état pour l'installation, c'est une moyenne qui a tendance à être revue à la baisse.

 


Et les panneaux photovoltaïques,
comment fonctionnent-ils ?

Construits à partir de cellules photovoltaïques, ils permettent de produire de l'électricité à partir du rayonnement du soleil. Un panneau photovoltaïque est composé d'une couche de cellules de silicium qui sont elles-mêmes entourées d'une enveloppe isolante, d'un vitrage, d'un cadre en aluminium et d'un câblage. Pour optimiser la collecte de l'énergie solaire, les panneaux photovoltaïques sont généralement installés par lots, en extérieur ou sur les habitations. Les cellules photovoltaïques captent les rayons du soleil pour les transformer en courant électrique continu. Un onduleur permet ensuite la conversion du courant continu en courant alternatif. Puis, ce courant est réparti dans votre logement, en fonction de votre consommation, au travers de votre équipement (chauffage électrique, ampoules, machine à laver, borne de recharge...).

 
Schéma de fonctionnement du gestionnaire flow qui régule la production d'électricité via les panneaux solaires vers la maison et la borne de recharge witty solar de Hager

Mieux utiliser l'énergie solaire
grâce aux panneaux photovoltaïques

 
Panneaux photovoltaïques sur le toit d'une habitation pour produire de l'énergie solaire pour alimenter une borne de recharge witty solar de Hager

Alimentez vos équipements domestiques

L'installation de panneaux solaires permet, entre autres, d'utiliser l'énergie du soleil pour faire un cycle de machine à laver, cuire un plat dans le four ou simplement activer le chauffe-eau.

 

personne qui se réchauffe les mains devant un radiateur électrique

Chauffez votre domicile

Avez-vous pensé à utiliser l'énergie solaire pour vous chauffer ? Notamment si vous êtes équipés d'un système de chauffage électrique et d'un thermostat, cela permet de maintenir votre logement à une température confortable sans dépenser davantage. 

 

borne witty solar de Hager, pour la recharge d'un véhicule électrique grâce à l'énergie solaire transformée en électricité par les panneaux photovoltaïques.

Roulez à l'énergie solaire avec la borne witty solar

Vous pouvez utiliser ce même courant pour recharger votre véhicule électrique et moins consommer avec la borne witty solar.

 


witty solar, la borne de recharge à énergie solaire

Et si, à chaque rayon de soleil, votre voiture électrique se rechargeait de kilomètres "tombés du ciel" ? Le rêve d'une mobilité plus verte devient réalité avec la borne de recharge witty solar.

 
 

Je lis l'article

 

Maison individuelle sous le soleil équipée en panneaux solaires et d'une borne de recharge witty solar de Hager pour charger un véhicule électrique avec la production d'énergie du toit

Besoin d'aide pour votre projet ? Laissez-vous guider par des conseils d'experts !

Rappel sous 48h, devis détaillé sous 7 jours, conseils personnalisés et service après-vente. Les électriciens elexium Hager s'engagent du début à la fin de votre projet.