Ne faites pas l'impasse sur la sécurité électrique

Selon une étude de l’Observatoire National de la Sécurité Electrique réalisée en 2018, 2/3 des logements vendus en France ont une installation électrique vétuste, 50 000 incendies de logement sont provoqués par un défaut électrique et 40 électrocutions sont déplorées chaque année. On ne plaisante pas avec la sécurité électrique.
Les trois incontournables
Que vous achetiez, que vous louiez ou que vous vendiez, la sécurité électrique de votre logement doit être votre préoccupation de tous les instants. Trois points de vigilance essentiels sont à prendre en compte : le tableau électrique, les fils et les pièces d’eau.
Au tableau
Votre tableau électrique doit être équipé d’un système de coupure générale de l’installation : le disjoncteur, qui permet de couper d’un seul geste l’ensemble de l’installation électrique. Par ailleurs, le tableau électrique doit être équipé de fusibles permettant de couper telle ou partie de l’installation : cuisine, chambre 1, salon… tous bien identifiés par des étiquettes collées sous les fusibles.

L’ennemi, c’est l’eau
Tous les fils électriques doivent être protégés et isolés dans des conduits, des moulures ou des plinthes réalisés dans des matériaux isolants. Vérifiez bien qu’aucun fil ne soit apparent. Enfin dans la salle de bains, quelques règles élémentaires doivent être respectées : aucune prise et interrupteur à moins de 2,25 mètres de la baignoire ou de la douche.
Pourquoi réaliser
un diagnostic électrique ?
Le diagnostic électrique obligatoire porte sur l’évaluation des risques des parties privatives du logement et ses dépendances, il doit être réalisé par un professionnel agréé par un organisme de certification. Il y a 6 points à respecter pour qu'une installation électrique soit sécurisée. Posséder une installation électrique conforme aux normes de sécurité est nécessaire pour vous prémunir des risques de dysfonctionnements électriques et d'accidents domestiques.