Dé­cou­vrez nos gammes 
d'in­ter­rup­teurs et prises


Créez une har­mo­nie dans votre ha­bi­tat 
grâce à une large pa­lette de ma­tières et de teintes

Tous les jours, on allume, on éteint, on branche nos appareils sans même y penser… Les prises et interrupteurs se fondent dans notre habitat. Au-delà des caractéristiques esthétiques, la valeur des interrupteurs et prises de courant se mesure aujourd’hui par les différentes options et fonctionnalités dont ils disposent. Equipés de fonctions standard ou confort, les interrupteurs et prises Hager ont vocation à s’adapter sans effort à votre quotidien tout en favorisant les économies d’énergie.

Moodboard d'une salle de bain à la décoration noir et blanc et des interrupteur essensya anthracite et 1930 en porcelaine noir et prise gallery finition steel (acier)

4 gammes de produits pour 
répondre à tous vos besoins

Essensya

essensya

Alliant sobriété de design et variété de couleurs, la gamme essensya trouvera naturellement sa place dans votre intérieur. Son esprit minimaliste très tendance s’adapte à tous types de décorations et de projets, en neuf ou rénovation. 7 plaques pour répondre à vos envies.

Gallery Picture

gallery

La gamme s’adapte à tous les intérieurs avec son large choix de finitions, en matières peintes, fines ou massives. gallery, une collection de 26 finitions, pour évoluer avec vous, vos besoins et vos envies.

palazzo 1930

1930

Entre simplicité et élégance, la collection 1930 joue avec une touche de rétrochic et de modernité. La collection utilise des matériaux nobles comme le verre et la porcelaine de Rosenthal.

appareillage mural étanche IP55 cubyko de Hager, interrupteur va-et-vient WNA001

cubyko

Les interrupteurs et prises qui résistent à toutes épreuves : pluie, poussières, sable, insectes, chocs ou encore gaz corrosifs. Idéal pour vos extérieurs, jardin, piscine ou vos garages et caves. L'interrupteur cubyko peut même devenir lumineux via sa collerette pour ne pas le perdre de vue.


Toutes les fonc­tions 
pour vous fa­ci­li­ter la vie

Quel que soit votre be­soin, nos gammes s’adaptent à vous. Vous vou­lez ré­no­ver une pièce ? Trans­for­mer un bu­reau en chambre ? Ajou­ter des prises dans votre nou­velle cui­sine ? Avec Hager, alliez déco et fonctionnalités. Dé­cou­vrez quelques exemples de fonc­tions.

Variateur de lumière

Variateur de lumière

Ayez toujours la lumière parfaite. Les variateurs de lumières réduisent progressivement la luminosité pour créer une ambiance intime et chaleureuse.
Prise USB

Prises USB

Ne tombez plus en panne de tablette lorsque vous cuisinez. Avec les prises USB, rechargez tous vos équipements dans toutes les pièces de la maison.

Interrupteurs volets roulants

Interrupteur volets roulants

Contrôlez individuellement ou collectivement l'ensemble de vos volets roulants, stores ou bannes.
Prise haut-parleur

Prise haut-parleurs

Marre des câbles qui s'emmêlent derrière vos meubles ? Profitez de votre musique ou home-cinéma grâce à nos prises haut-parleurs et dissimulez tous vos câbles !

 

Interrupteur automatique

Interrupteur automatique

Les enfants adorent courir dans le couloir et vous en avez assez d'éteindre les lumières derrière eux ? Avec le détecteur, ne vous demandez plus si la lumière est allumée ou éteinte !

 

Prise RJ45

Prise RJ45

Télévision, internet, console de jeux… comment les brancher facilement ? Grâce aux prises RJ45, facilitez votre quotidien avec plus de flexibilité. 

 

sur

Besoin d'aide pour votre projet ?

Faites appel à l'un de nos électriciens agréés Hager. Il vous conseillera et vous gui­dera dans tous vos pro­jets.

Vous êtes un professionnel en électricité ?

Retrouvez les gammes d'appareillage mural sur le site qui vous est dédié.




Ac­tua­li­tés, té­moi­gnages, 
conseils pra­tiques…

Appareillage mural gallery de Hager

L’interrupteur et la prise qui vont bien

Autant le dire : ce n’est pas ce à quoi on pense en priorité quand on se lance dans un chantier. Bien intégrés, ils apportent la touche finale, votre signature.

 

Je lis l'article sur les interrupteurs et prises

Prises

Soyez au courant des prises

Vous vous installez dans votre maison toute neuve ou tout juste rénovée et vous réalisez qu’il manque une prise de courant dans votre chambre et deux dans le salon…

 

Je lis l'article sur les emplacements des prises

Rénovation complète d'un appartement parisien

Rénovation complète d'un appartement parisien

Tiara & Joseph nous parlent de la rénovation complète de leur appartement, réalisé avec Florence Deau architecte et designer d’intérieur.

 

Je lis le témoignage