cubyko, 
résistant à toute épreuve

appareillage mural cubyko de Hager, boîte double horizontale grise prises 2P+T associables Gris IP55 sur façade extérieure texturée

appareillage mural étanche IP55 cubyko de Hager, double interrupteur WNA040 blanc

Etanchéité à toute épreuve

Avec un indice de protection IP55, vous bénéficiez d'une protection optimale. cubyko résiste aussi bien à la pluie qu'à l'humidité. 

appareillage mural cubyko de Hager, boîte simple grise avec bandeau à LED lumineux blanchess IP55 sur mur de garage béton

Version lumineuse

Profitez d'une visibilité grâce à la colerette lumineuse. Vous voyez votre interrupteur ou prise même de nuit. Disponible en blanc ou en bleu.

appareillage mural étanche IP55 cubyko de Hager, interrupteur va-et-vient version et saillie WNC001 et encastrée WNE001 gris

Version visible ou invisible

Suivant votre projet, vous pouvez choisir entre une version visible (saillie) ou invisible (encastrée).

interrupteur double étanche IP55 cubyko leaf de Hager en plastique recyclé

Version écoconçue

Fabriqué avec, au moins, 27 % de plastiques collectés près des océans. cubyko leaf signe notre engagement pour un développement durable.


Besoin d'aide pour votre projet ?

Faites appel à l'un de nos électriciens agréés Hager. Il vous conseillera et vous gui­dera dans tous vos pro­jets.

Vous êtes un professionnel en électricité ?

Retrouvez les gammes d'appareillage mural sur le site qui vous est dédié.




Pourquoi
choisir cubyko ? 

cubyko est l'allié parfait pour installer des prises ou des interrupteurs en extérieur, dans votre garage, votre atelier ou encore dans votre jardin.
Grâce à son étanchéité, cubyko est protégé contre les inflitrations d'eau, les corps étrangers (poussières, sables, insectes...) et résiste aux chocs et aux gaz corrosifs. 
Il est conçu pour être sûr et fiable dans n'importe quelles conditions. 

appareillage mural cubyko de Hager, boîte simple grise prise 2P+T associable Gris IP55 sur façade extérieure béton

Un interrupteur
lumineux

Sublimez vos intérieurs comme vos extérieurs

cubyko se rend visible grâce à une version lumineuse. Avec sa collerette de leds, blanches ou bleues, vous ne le perdrez plus de vue !
La version lumineuse vous servira :

• à repérer les appareils en état de fonctionnement, utile lorsqu'on installe cubyko dans une cave ou un grenier par exemple, 

• à repérer votre prise ou interrupteur dans l'obscurité, dans un couloir, au sous-sol ou dehors dans la végétation. 

appareillage mural cubyko de Hager, boîte simple grise avec bandeau à LED lumineux bleues IP55 sur mur de garage béton

Ac­tua­li­tés, té­moi­gnages,
conseils pra­tiques…

Soyez au courant des prises

Soyez au courant des prises

Vous vous installez dans votre maison toute neuve ou tout juste rénovée et vous réalisez qu’il manque une prise de courant dans votre chambre et deux dans le salon…

 

Je lis l'article sur les prises

Ne soyez plus à côté de la plaque

Ne soyez plus à côté de la plaque

Vous êtes plutôt du genre indécis ? Quand il s’agit de se lancer dans la rénovation de votre duplex sous les toits, bonjour le stress… Rassurez-vous, on peut vous aider pour la touche finale.

 

Je lis l'article sur le choix des prises et interrupteurs

cuisiner, cuisine au jardin, cuisine exterieure, cuisine, barbecue, installation electrique, prise courant exterieur, prise Hager

Cuisiner au jardin

Aménager son espace extérieur est souvent très sympa, avez-vous pensé à tout ? Peut-être pas à quels types de prises choisir.

 

Je lis l'article sur la cuisine en extérieur