Place aux objets connectés et à Internet
Jeux en réseau, navigation Internet, travail à distance, home cinéma... Votre confort et vos habitudes évoluent. D’où une nouvelle installation électrique qui fait de chaque prise de communication un point d’accès au réseau multimédia.
Quelle installation pour le multimédia ?
Le réseau Voix, Données, Images (VDI) a révolutionné nos maisons. Le poste unique de télévision a laissé la place aux objets connectés et à Internet. La prise d’antenne unique est remplacée par des branchements dans chaque pièce. Le coffret de communication est un équipement indispensable. Il regroupe tous les réseaux de courants faibles : téléphone, télévision, Internet. Le DTI (dispositif de terminaison intérieur) est le point de livraison et de contrôle de l’opérateur téléphonique.
Que dit la réglementation ?
Pour les installations faisant l’objet d’un permis de construire déposé depuis le 1er janvier 2008, ; toutes les prises de communication doivent être de type RJ 45 (en remplacement des prises en T). Le coffret de communication est notamment équipé d’un DTI format RJ 45 et d’un dispositif de brassage rendant possible la mise en place d’un réseau VDI.

"Nouvelles habitudes, nouveaux équipements : la norme NF C 15-100 impose l’installation d’au moins une prise de communication par pièce principale. Chaque espace de la maison s’ouvre ainsi au multimédia."