Quelle solution de recharge choisir pour mon véhicule ?

Couple qui charge son véhicule grâce à une borne de recharge witty de Hager


Moins polluants à l’usage, plus silencieux, plus économiques et sans entretien ou presque, les véhicules électriques offrent une qualité de vie des plus confortables. Hager vous donne les clés pour choisir la solution witty adaptée à vos besoins.



witty vous
facilite la vie

La gamme witty propose des produits performants, économiques et fiables. Entre les prises et les bornes, Hager vous conseille pour savoir quelle solution de recharge vous correspond le mieux. La première étape est de se pencher sur votre type de véhicule et l’utilisation que vous en faites.

 

1. J’ai une trottinette ou un vélo électrique

2. J’ai un scooter, une moto, une voiture électrique ou hybride

et j’ai peu de temps pour recharger

 

Je choisis la borne witty

3. J’ai un scooter, une moto, une voiture électrique ou hybride ou un utilitaire

et j’ai le temps de recharger

 

Je choisis la prise witty


La prise witty

Parfaitement adaptée à la résidence privée, elle s’installe aussi bien en intérieur qu’en extérieur ou dans un garage, en mural encastré ou en saillie.

 

• Dotée d’une esthétique élégante.
• Discrète puisqu’actuellement la plus petite du marché.
• Programmable en local avec l’horloge ou en local et à distance avec la solution Hager domovea, vous rechargez quand vous voulez.
• Performante puisqu’elle autorise la charge jusqu’à 16 A en fonction du contrôleur sur le câble de recharge.
• Exemple vélo électrique : 25 km en 8 A ou 4h30 pour 100 % de charge.

Vélo branché à une prise de recharge witty de Hager

La borne witty

L’installation de la borne witty se fait en intérieur comme en extérieur, en mural ou sur pied. Elle est adaptée à la résidence privée comme à la copropriété et aux parkings sécurisés.

• Compacte.
• Sécurisable avec une charge verrouillée par clé.
• Compatible Linky en radio ou en filaire.
• Pilotable pour une gestion dynamique de la charge, en fonction de l’abonnement électrique du logement.
• Compatible avec les tarifs spécifiques des fournisseurs d’énergie (heures creuses, heures super creuses…).
• Exemple pour une citadine type Zoé : 52 km (en monophasé) en 32 A ou 8h02 pour 100 % de charge ou 165 km (en triphasé) en 32 A ou 2h42 pour 100 % de charge.

 

Véhicule branché à une borne de recharge witty de Hager

Besoin d'aide pour votre projet ? Laissez-vous guider par des conseils d'experts !

Rappel sous 48h, devis détaillé sous 7 jours, conseils personnalisés et service après-vente. Les électriciens elexium Hager s'engagent du début à la fin de votre projet.

 



Des solutions pensées
pour vous

Depuis plus de 60 ans, Hager s’engage à améliorer le confort et la sécurité des installations électriques dans l’habitat. Les solutions innovantes Hager sont présentes dans un 1/3 des foyers en France. Notre volonté : apporter la solution électrique à chacun pour un quotidien facilité et une qualité de vie optimisée. Aujourd’hui, place aux solutions de recharge.

 



Les coups de pouce
financiers

L’Etat a mis en place différentes aides pour encourager les Français à passer à un mode de mobilité plus responsable.

L’électrique est rendu plus accessible avec des factures d’achat de solutions de recharge et d’installations réduites.