Sécurisez votre borne avec l'accès par badge ou clé
Pratiques, efficaces, intelligentes mais aussi sécuritaires, voici les bornes witty de Hager. Le système d’authentification par badge et le verrouillage par clé vous permettent de laisser vos bornes en toute sécurité, sans avoir à vous soucier de qui pourrait bien y accéder à votre insu.
Assurez la sécurité de votre borne witty
Le badge RFID
RFID signifie Radio Frequency Identification. C’est un moyen technologique qui permet de s’identifier, de verrouiller/déverrouiller la borne et de suivre son activité, sans contact physique, via un transfert d’énergie électromagnétique.

Les badges Hager pour votre borne witty
Il existe deux types de badges pour les bornes witty : le badge utilisateur et le badge administrateur. Tous deux sont identifiés dans la base de données de la borne afin que celle-ci puisse les reconnaître et leur autoriser l’accès.
Comment utiliser la clé et les badges Hager avec votre borne witty ?
Clé, badge,
les avantages
La clé permet de verrouiller et déverrouiller votre borne. Quand elle est verrouillée, personne ne peut y avoir accès pour charger son véhicule, cela garantit une sécurité de confiance.
Il en est de même pour les badges qui permettent une identification sur la borne, via une configuration lors de l’installation. Ainsi, si un badge non-enregistré dans la borne est présenté, l’accès sera refusé. Le badge utilisateur permet donc une authentification fiable pour avoir accès à sa borne.

Comment obtenir un badge ou une clé
pour les bornes witty ?
Avec certaines bornes, deux clés et deux badges vous sont fournis. Si vous souhaitez vous procurer un badge supplémentaire ou une nouvelle clé en cas de perte, contactez votre installateur.
Installez une borne de recharge chez vous
Faites appel à l'un des électriciens agréés, identifiables grâce au logo Installateur e-mobilité Hager. Il vous conseillera et vous guidera dans le choix de la borne, l'étude technique, l'installation et la maintenance.
L’application qui rend votre
borne de recharge intelligente
Disponible sur iOS et Android, l’application Hager Witty vous permet superviser les recharges de votre véhicule électrique directement depuis votre smartphone.
Il vous permet ensuite de visualiser le total des énergies consommées et les consommations en euros pour vous aider à comprendre comment vous consommez et pouvez optimisez vos dépenses.