Je sécurise mon garage
Votre maison est parfaitement sécurisée : porte d’entrée, porte donnant sur le jardin, fenêtres, caméras, alarme… Parfait ! Avez-vous pensé au garage ? Dans le garage, il y a votre voiture, les vélos de vos enfants, la tondeuse, des outils… et peut-être qu’au fond, une porte permet de communiquer directement avec la maison. Vous avez saisi, il convient aussi de sécuriser votre garage.
29 % des cambriolages
En 2017, selon le ministère de l’Intérieur, 17 % des cambriolages ont eu lieu dans des garages, des caves ou des celliers attenant au logement et 12 % dans une dépendance non attenante au logement. Dès lors qu’on sécurise sa maison, il est donc indispensable de sécuriser aussi son garage. D’abord pour éviter que les biens qui s’y trouvent ne soient volés, ensuite pour protéger l’habitation principale au cas où les deux communiqueraient par une simple porte.
La porte
Sécuriser son garage, c’est d’abord trouver la bonne porte. La plus solide. Trois éléments pour bien choisir : le matériau, les points d’ancrage et la motorisation. Les portes de garage les plus solides sont en aluminium ou en acier, elles sont motorisées – en position fermée le moteur suffit à empêcher l’ouverture – et elles comportent plusieurs points d’ancrage. On peut ensuite peaufiner avec la qualité des serrures ou des systèmes antisoulèvement.