En selle sur mon scooter électrique

scooter electrique, prise de recharge, prise witty, prise Hager, prise witty Hager, recharger scooter electrique


Il possède deux petites roues ou trois, se faufile dans les inextricables bouchons de la circulation urbaine, se conduit – souvent – sans permis et ne fait aucun bruit : c’est le scooter électrique. 50 cc, 125 cc ou plus, batteries amovibles ou pas, autonomie et durée de chargement de la batterie, prix… voici quelques-unes des questions à se poser devant une offre foisonnante. 



Vert garanti

Parmi les nombreux avantages du scooter électrique, son absence d’émission de CO2 s’affiche comme une évidence… À condition, bien sûr, que l’électricité utilisée pour recharger la batterie soit elle-même décarbonée. Deuxième avantage du deux-roues tendance : l’absence totale de bruit. Les riverains vont vous aimer mais vous allez devoir apprendre à conduire cet engin silencieux et donc inaudible pour les autres usagers de la route (automobilistes, cyclistes, piétons). Enfin, autre avantage et pas des moindres : son coût d’utilisation. Selon les marques, un scooter électrique 50 cc consomme 60 cents d’électricité pour 100 km, soit presque 20 fois moins que son homologue thermique. 

 


Batteries

Vous devez vous poser deux questions :

Quelle est l’autonomie de mon scooter ?

Quel est le temps de charge des batteries ?

 

Bien sûr, les réponses varieront selon la puissance de votre engin – plus elle est élevée, plus le temps de charge sera long – et les marques. En moyenne la durée de recharge de la batterie oscille entre 3 et 4 heures pour un 50 cc et deux fois plus pour un 125 cc. Quant à l’autonomie, elle variera entre trente kilomètres et une bonne centaine. Détail qui peut compter : certaines batteries sont amovibles et même équipées de roulettes. Commode quand on habite dans un appartement en plein centre-ville.  

 


Aides financières

La gamme de prix est, elle aussi, très variable. Entre 1 500 € pour les petits 50 cc les moins chers, souvent de marque chinoise, et 16 000 € pour un 125 cc d’une célèbre marque allemande.

 

L’Etat propose un bonus écologique pour les acheteurs de scooter électrique compris entre 100 et 900 € selon la puissance du véhicule. Certaines villes complètent cette aide. N’oubliez pas votre casque, vérifiez votre permis et à vous la "coolitude" urbaine ! 

Prise witty, idéale pour recharge vélos électriques, scooter électriques ou les voitures électriques ayant une petite batterie

Besoin d'une prise de recharge ?

Faites appel à nos électriciens elexium : ils vous conseilleront au plus près de vos besoins, vous proposeront un devis gratuit et viendront installer chez vous la prise ou la borne witty la plus adaptée à votre projet.