Je roule
en voiture électrique

Re­char­gez votre vé­hi­cule élec­trique en toute sé­ré­nité. Après l'achat de la voiture électrique, vient l'achat de la borne de charge. Que choisir ? Plusieurs solutions s'offrent à vous afin de réaliser l'installation qui sera la plus en adéquation avec vos usages et vos besoins.


Re­char­gez votre vé­hi­cule élec­trique en toute sé­ré­nité. Après l'achat de la voiture électrique, vient l'achat de la borne de charge. Que choisir ? Plusieurs solutions s'offrent à vous afin de réaliser l'installation qui sera la plus en adéquation avec vos usages et vos besoins.


Les différents
types de recharge Hager

Prise witty

Utilisation : intérieure et extérieure
Installation : murale encastrée ou saillie
Mode de charge : lente 
Types de véhicules : trottinette, vélo, scooter, voiture avec petite batterie
Avantage : compatible avec le câble et le chargement Mode 2
Prises : 2P + T
Puissance : 3,2 kW

XEV1K07T2TPFR, borne witty idéale pour recharger les véhicules électriques et hybrides

Borne witty

Utilisation : intérieure et extérieure
Installation : murale ou sur pied
Mode de charge : accélérée
Types de véhicules : scooter, moto, voiture et utilitaire
Avantages : compact, verrouillage par clé
Prises : 2P + T, T2S
Puissance : 2,3 kW à 22 kW
Certifiée : EV Ready et ZE Ready 1.4

Borne witty premium

Utilisation : intérieure et extérieure
Installation : murale ou sur pied
Mode de charge : accélérée
Types de véhicules : scooter, moto, voiture et utilitaire
Avantage : disponible en version connectée
Prises : 2P + T, T2S
Puissance : 2,3 kW à 22 kW
Certifiée : EV Ready et ZE Ready 1.2


Vous souhaitez comprendre les différents modes de recharge ou vous renseigner sur l'installation la plus appropriée à votre usage ?


Faites installer votre borne par un électricien certifié IRVE. 

Un électricien elexium est un professionnel agréé par Hager. Ils ont été sélectionnés à la fois pour leurs compétences techniques et leur capacité à proposer des solutions adaptées aux besoins et au mode de vie de leurs clients. De plus, pour pouvoir installer des bornes de recharge, les électriciens doivent être formés et certifiés Label IRVE. Ce label prouve que les électriciens sont capables d'installer votre borne de charge en toute sécurité.


Installer une borne de recharge witty Hager par un électricien elexium certifié EV Ready, ZE Ready ou IRVE.

Faites installer la nouvelle borne de recharge witty

La nouvelle borne witty a complètement été repensé et redessiné pour une installation facilitée pour votre électricien et un usage simplifié pour vous. 

Elle s'installe aussi bien en intérieur qu'en extérieur, au mur ou sur pied. Elle est également compatible avec Linky, ce qui vous permet de recharger votre véhicule sur des périodes de la journée où l'électricité est la moins chère. 

Vous avez le choix entre une borne sécurisée ou en accès libre, vous pouvez donc la faire installer que vous habitiez dans une maison ou bien en copropriété.


Borne de recharge Hager pour tous types de véhicules électrique ou hybrides rechargeable

Profitez des aides de l'Etat

De nombreuses aides financières sont disponibles afin de prendre le tournant de la mobilité électrique, que ce soit pour l'achat de votre véhicule électrique ou de votre borne de recharge.

Je fais installer ma borne par un électricien elexium 

Pour votre projet d'installation de borne de recharge, faites appel à l'un de nos électriciens elexium. Il vous conseillera, vous accompagnera et vous installera le matériel en toute sécurité.