Top départ pour le Rallye des Gazelles
C’est parti ! Nos gazelles ont pris le départ de la 30ème édition depuis Monaco, samedi 18 septembre à 9h30.
Un départ,
sous l'œil de la
Fondation du Prince Albert II de Monaco
Son Altesse Sérénissime Prince Albert II de Monaco a donné le départ à 9h30 depuis le musée océanographique.
13 e-gazelles font parties de la catégorie 100% électrique cette année, dont notre équipage 100% Hager. Cette catégorie existe depuis 2017 et est soutenue par la Fondation du Prince Albert.
Le second départ, qui rassemble toutes les gazelles en véhicules thermiques et électriques, a eu lieu dans la ville de Nice à 14h30.
Le Maire de Nice est venu donner le top départ. Avant ça, l’ambiance était au rendez-vous avec un flashmob et un concert organisé par le Rallye des Gazelles. Toutes les gazelles attendaient ce départ avec une grande impatience. Elles ont savouré chaque instant et ont partagé ce moment avec leurs proches. D’autant plus important, que depuis mercredi 23 septembre, nos gazelles sont coupées du monde. Et oui, les smartphones sont interdits et sont "confisqués" par les organisateurs !