Le radiateur électrique, quelle bonne idée !
Fini le simple « on-off ». Avec les nouveaux appareils électriques, vous vous chauffez sur mesure, vous gagnez en confort et vous économisez de l’énergie.
Le chauffage électrique ? Tellement avantageux !
- Pratique : Aucun entretien une fois installé.
- Écologique : Contrairement au fioul ou au gaz, l’électricité est une source d’énergie peu polluante à produire.
- Économique : L’investissement de départ pour installer un chauffage électrique est bien inférieur aux autres types de chauffage. Et le prix du kWh est bien moins fluctuant que le fioul ou le gaz.
- Chaleur uniforme : Les systèmes de régulation et de contrôle de température permettent de diffuser une chaleur douce et homogène.
- Qualité de l’air : Le chauffage électrique n’émet aucune fumée et n’altère pas la qualité de l’air.
- Simplicité et flexibilité : Grâce à un gestionnaire d’énergie et un régulateur, vous réglez la température pièce par pièce. Et à l’aide du programmateur, vous choisissez les période de chauffe en mode « confort ».
Comment choisir ?
Convecteur, radiateur à inertie, plancher chauffant, pompe à chaleur... Les solutions sont nombreuses. L’un des premiers critères de choix est le coût d’exploitation. N’hésitez pas à demander conseil, notamment pour estimer votre future consommation énergétique.

A savoir
Question de puissance
Il est important de bien déterminer la puissance à installer. De manière générale, on compte 80 Watts par m2 pour une pièce bien isolée et 100 Watts par m2 pour une pièce moyennement isolée pour une hauteur sous plafond de 2.50 m. Des chiffres à nuancer selon la région où l’on habite, la qualité de l’isolation et l’ampleur des surfaces vitrées de la pièce.
Guidez votre chauffage
Au cœur de votre installation, le tableau électrique regroupe des outils spécifiques qui font gagner en confort et en économies d’énergies : gestionnaire d’énergie, programmateur de chauffage, délesteur, contacteur jour/nuit, interrupteur horaire, indicateur de consommation.