Grâce à votre chauffage connecté, rentrez quand vous le voulez
Et si avec coviva, vous retrouviez une maison toujours à bonne température ?
Quand les températures baissent, vous souhaitez trouver le juste équilibre entre économies et confort pour bien vivre chez vous.
En hiver, on espère toujours retrouver un logement à la température souhaitée lorsque l’on rentre chez soi. En même temps, il est inutile que celui-ci soit chauffé pendant votre absence. Désormais, il est possible de s’assurer un maximum de confort que l’on soit dans son logement ou bien loin de chez soi.
Où je veux, quand je veux
Grâce à coviva couplé au thermostat tado°, votre rêve devient réalité.
Avec le thermostat tado°, vous profitez de la température idéale dans chaque pièce en fonction de vos besoins. Couplé à coviva, vous pouvez créer des covigrams pour vous accompagner au quotidien. Par exemple, débutez votre journée avec une salle de bain chauffée, ou encore lorsque vous activez le scénario « départ », le chauffage passe en mode éco.
La géolocalisation vous permet de retrouver votre maison à bonne température. Vous n’avez plus à vous en souciez. tado° vous rappelle d'éteindre votre chauffage lorsque la dernière personne quitte la maison et de le remettre en marche à temps pour l'arrivée de la première personne.

Gagnants à tous les coups
Grâce à l’application coviva, vous allez pouvoir, de manière simple et intuitive, définir des périodes de chauffe selon les conditions météorologiques ou l’emploi du temps de la famille. tado° assure une température optimale dans votre maison en tout temps. Plus d'économies et moins de variations de températures.
Le thermostat tado° vous fournit également des renseignements pertinents sur la température et le taux d’humidité de votre maison. De quoi vous aidez à garder une maison avec un air sain.

Un chauffage réglé à la juste température c'est également la certitude de faire des économies. Du confort et une consommation maîtrisé, voilà de quoi profiter pleinement !