Prises pour voiture électrique : on vous dit tout !

On ne vante plus les avantages de la voiture électrique : 0 émission de gaz à effet de serre, silence, confort, réponse à la mise en place des zones à faibles émissions (ZFE) dans les grandes métropol etc. Avant de l’acheter, posez-vous la question du choix de la borne électrique. Quelle prise de recharge voiture pour quels usages ? Et découvrez les solutions Hager.
Conducteur
occasionnel
Vous êtes un automobiliste occasionnel sur de courtes ou de longues distances ?
Vous avez donc le temps de recharger votre voiture, par exemple pendant la nuit. Vous pouvez choisir une prise domestique murale renforcée, avec un simple cordon nomade.
La prise witty de Hager d’une puissance de 3,2kW est celle qu’il vous faut.

Conducteur
régulier
Vous roulez tous les jours pour aller au travail ou conduire vos enfants à l’école ? Ou bien faites-vous régulièrement de longues distances
Vous devez donc recharger votre voiture le plus rapidement possible.
Optez pour une borne de recharge monophasée ou triphasée. Hager vous propose la borne de charge witty ou la borne de charge witty premium, d’une puissance de 2,3 à 22kW. Elles peuvent être fixées au mur ou montées sur pied.
La première dispose de trois modes de charge : lent, normal ou accéléré.
La seconde fonctionne uniquement en accéléré et existe en version connectée.

Quel parking ?
Il ne vous reste plus qu’à déterminer l’endroit où vous allez installer votre prise voiture électrique.
Vous habitez dans une maison et disposez de votre propre garage ?
Selon l’usage de votre voiture vous pouvez choisir une prise witty, une borne witty ou une borne witty premium, toutes les trois disponibles en accès libre.
Vous avez une place privative dans le parking de votre immeuble ?
Les trois solutions Hager sont disponibles en accès sécurisé.
Vous avez accès au parking de l’immeuble mais sans place attitrée ?
Faites installer une prise witty ou une borne witty premium en accès sécurisé avec badge ou clé.