Ma piscine en hiver
"Sur la plage abandonnée… ", chantait Brigitte Bardot à la fin de l’été. Eh oui, l’automne vient avant l’hiver et les heureux propriétaires de piscine doivent penser à la mettre en position d’hivernage, s’ils veulent en profiter dès les premiers beaux jours du printemps !
Le bon moment
Attention, la mise en hivernage d’une piscine extérieure doit se faire au bon moment : ni trop tôt, ni trop tard.
Certes, il s’agit de la protéger du gel, mais il n’est pas question pour autant de laisser les algues et autres micro-organismes proliférer.
Dès lors que l’eau du bassin passe en dessous des 12°C, il est temps de la mettre en hivernage.
Vous avez alors le choix entre deux solutions selon la région où vous habitez.
Hiver
rude
Si, chez vous, l’hiver est plutôt rude, avec des gelées fréquentes et prolongées, optez pour l’hivernage passif.
Nettoyez l’eau, le fond, les parois du bassin et l’ensemble des circuits, abaissez le niveau de l’eau environ 10 cm en dessous des skimmers et des buses de refoulement, placez les bouchons sur les buses et les prises balais et couvrez votre piscine avec une bâche d’hiver.

Hiver
doux
Si, au contraire, le gel est rare et fugace vous pouvez vous contenter d’un hivernage actif.
Il vous suffira de faire fonctionner le système de filtration seulement quelques heures par jour.
Avant cela, nettoyez votre piscine de fond en comble, traitez votre eau avec des produits anti-algues et anticalcaire, couvrez le bassin avec une bâche, notamment pour éviter les feuilles.