Pilotez vos ouvrants depuis votre smartphone

Logement Connecté, automatisation, volets, volets roulants, volets roulants connectés, automatisme, maison connecté, domotique

Vos stores et volets roulants connectés s’ouvrent et se ferment au­to­ma­ti­que­ment pour pré­ser­ver la cha­leur, économiser le chauffage et vous faciliter la vie : avec l’au­to­ma­ti­sa­tion, vous êtes ga­gnant sur toute la ligne.


Comment ça marche ?

Une touche sur un interrupteur, une télécommande, un smartphone… chacun de vos stores ou volets roulants peut être piloté individuellement ou de façon groupée. 


Par exemple : avec un seul bouton, vous pouvez centraliser l’ensemble de vos volets ou de vos ouvrants, via votre application coviva, vous pouvez également créer des scénarios "tous les volets roulants se ferment à 22H chaque jour ou bien, baisser les stores de la terrasse lorsque la température est supérieure à 27°C". 


gallery, interrupteur, interrupteur et prises, prises murales, plaque simple, couleur, touche noire, interieur, decoration, couleur noir, matiere massive, matiere, verre, verre noir fume, interrupteur noir, interrupteur verre, interrupteur gallery, interrupteur Hager, Hager gallery, décoration verre, tendance verre, intérieur verre

Votre journée sur mesure

ouvrants, ouvrir ses volets, volets roulants, volets roulants connectes, coviva, gerer ses volets roulants avec coviva, Hager coviva, piloter maison, maison connectee

08:00

coviva vous fait débuter votre journée en douceur avec l'ouverture progressive des volets suivant le réveil des uns et des autres. 

12:30

La température extérieure est à plus de 28 °C, coviva ferme automatiquement les volets pour garder la fraîcheur. L'ouverture des volets se lance en début de soirée au retour de la fraîcheur.

hygge, style de vie, moderne, bien etre, danois, scandinave, froid

22:45

Les volets sont programmés pour se fermer tous les soirs à 22 h 45. 


Créations de covigram

Facilitez votre quotidien avec des scénarios programmés

Pro­gram­mez des scé­na­rios de vie au gré de vos be­soins, des im­pré­vus mé­téo­ro­lo­giques ou des sai­sons. 
En été, par exemple, votre  co­vi­gram “grande cha­leur” lance, en un clic de votre part, la fer­me­ture des vo­lets en cas de fort ensoleillement, puis leur ou­ver­ture en fin de jour­née.


maison connectee, maison, domotique, automatisme, volets roulants, eclairage, alarme, objet connecte, scenario, coviva, covigram, Hager coviva, application coviva, faire des scénarios, réaliser des covigrams, automatiser sa maison, connecter sa maison, éclairage connectés, volets roulants connectés, chauffage connecté, alarme connecté, couplé coviva, box coviva

Envie d'être connecté ?

Faites appel à l'un de nos électriciens agréés Hager, il vous conseillera et vous guidera dans tous vos projets.