Hotte de Noël connectée

Selon une récente étude de la société de sondage britannique YouGov, 62 % des Français se disent intéressés par l’électroménager connecté. La proportion grimpe à 77 % chez les 25-34 ans. Alors, si vous êtes dans ce cas, voici quelques conseils pour remplir votre liste de Noël.
Les musts de la maison 2.0
Vous n’êtes pas du genre à mettre tous vos œufs dans le même panier et souhaitez y aller progressivement ?
Voici quelques musts de la maison 2.0 qui pourraient vous convaincre.
Tout d'’abord, que la lumière fut ! Comme ça, d’un simple clic ou mieux d’une commande vocale et vos ampoules LED connectées s’allument. Il en existe même qui diffusent la lumière colorée au rythme de votre musique préférée, tendance dancefloor.
À propos de musique, si vous vous décidiez enfin pour des enceintes connectées programmables dans toutes les pièces de la maison depuis Google Home ou Amazon Echo ?
Robots aspirateurs
Vous n’en pouvez plus de passer l’aspirateur, encombrant, lourd et bruyant ?
Passez au robot aspirateur connecté ! Vous le programmez quand vous voulez ou le commandez à distance et votre nouveau copain se met au travail, tout seul comme un grand en évitant les obstacles.
Vous êtes plutôt du genre inquiet ?
Désormais les caméras de surveillance se connectent aussi à vote logement. Performance, qualité de l’image, enregistrement sur le cloud… vous ne serez plus jamais surpris par les intrus.

Tout en un
Plutôt que de tâtonner, vous vous dites que c’est le moment de vous y mettre définitivement ?
coviva de Hager vous permet de prendre le contrôle de tout votre logement depuis votre smartphone. Volets, chauffage, lumières, électroménager, arrosage, piscine, alarme… vous pilotez tout, en un clic ou à la voix.
Et en plus, coviva est compatible avec plein d’objets connectés qui remplissent peut-être déjà le fond de votre hotte.