Des logements intelligents pour les personnes en situation de handicap

homme souriant, en télétravail dans sa cuisine, sur un fauteuil roulant qui consulte son smartphone


En France, 12 millions de personnes sont touchées par le handicap. Parmi elles, 850 000 ont une mobilité réduite et 1,5 millions souffrent de déficience visuelle. La maison connectée est LA solution technologique qui leur permet de continuer à vivre chez elles.



Bien vivre chez soi

C'est un des souhaits les plus fréquemment exprimés par les personnes en situation handicap.

La solution technique existe, c’est la maison connectée.
Grâce à sa tablette ou son smartphone, la personne commande, seule, la quasi-totalité des fonctions de son logement : sécurité, éclairage, chauffage et tâches quotidiennes.
La domotique est l’un des moyens pour accéder à l’autonomie.


La solution Hager
domovea

Développée par Hager, domovea V2 offre une infinité de solutions permettant de développer l’autonomie à domicile.
Ouverture ou fermeture des volets et des portes, gestion de l’éclairage, réglage de la température de l’ensemble du logement ou pièce par pièce, tout se fait à distance via l’application Hager domovea, dont les fonctionnalités s’adaptent en fonction du handicap de la personne.

Elle offre même la possibilité d’allumer la télévision, mettre en marche la musique, passer l’aspirateur, tondre la pelouse ou arroser le jardin.

 

tablette montrant l'utilisation du logiciel domovea Hager

Le logement
sous contrôle

Les caméras de surveillance et les détecteurs placés dans le logement permettent également à la personne de savoir ce qui se passe chez elle sans avoir à se déplacer : arrivée du livreur, d’un ami pour le déjeuner, présence d’un intrus…
Depuis un smartphone, une tablette ou une télécommande, la maison obéit au doigt et à l’œil.
Le système fonctionne également avec des assistants vocaux, comme Amazon Alexa ou Google Home.
Et bien sûr, les solutions domovea sont également tout à fait adaptées aux personnes très âgées, en perte d’autonomie, qui, elles aussi veulent continuer de vivre à la maison.

 

Assistant vocal Google Home compatible avec coviva Hager

Vous souhaitez adapter votre logement ?

Faites appel à un de nos électriciens agrées Hager, il vous conseillera et vous guidera dans tous vos projets.