Décorations de Noël ? Oui mais responsables !
Chaque année, vous les ressortez de leurs cartons. Vos enfants – et vous aussi peut-être (?) – ne pourraient pas s’en passer : les guirlandes lumineuses sont indissociables de la fête. Et pourtant, sans vouloir jouer les rabat-joie de Noël, saviez-vous que les décorations lumineuses de votre logement peuvent faire grimper en flèche votre consommation d’électricité ? Explications et solutions.
Déco très gourmande
L’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) a calculé ce que représenterait la consommation électrique d’une maison et d’un jardin ainsi décorés : une guirlande à LED dans le sapin de 4 W, une guirlande avec mini-ampoules dans le sapin de 50 W, une guirlande extérieure "stalactites" à LED de 12 W, une guirlande tube à LED de 9 mètres de long de 147 W, un animal décoratif à LED à poser de 25 W, un sapin décoratif à LED à poser de 20 W, un décor "Père Noël" à poser de 25 W, trois décors de fenêtre à LED de 12 W chacun, soit une puissance totale de 331 W.
Un mois et demi d’éclairage
Si elles restent allumées 4 heures pendant tout un mois, ces guirlandes consommeront l’équivalent d’un mois et demi d’éclairage de votre logement.
Et si elles fonctionnent pendant 12 heures, cela représentera trois mois d’éclairage !
Pas trop responsable, votre Noël...

Nos conseils
Si vous avez la chance d’habiter dans une région ensoleillée, vous pouvez aussi opter pour la guirlande extérieure solaire
Et n’oubliez pas : il existe de très jolies guirlandes non électriques, vous trouverez même sur internet des tas d’idées pour les faire vous-mêmes. Ce qui amusera largement autant vos enfants que d’installer une guirlande toute faite dans le sapin.