Bien isoler pour moins chauffer
En France, près de 40 % de l’énergie est consommée dans le bâtiment : c’est le premier poste de la consommation énergétique, bien avant le transport et l’industrie. Réduire sa consommation énergétique en isolant mieux son logement, c’est donc très utile pour la planète et en plus, ça fera beaucoup de bien à votre porte-monnaie. C’est peut-être trop tard pour cet hiver, mais vous pouvez déjà penser au prochain.
Faites le test
Vos murs extérieurs sont toujours froids, voir humides, des courants d’air glacés s’infiltrent le long de vos fenêtres, de vos volets ou sous la porte de la cave.
L’hiver, la neige sur votre toit, pourtant à l’ombre, fond à vue d’œil. Autant de signes, parmi beaucoup d’autres, qui indiquent que votre maison est mal isolée.
Attention ! Avant de vous lancer bille en tête, il peut être préférable de faire appel à un professionnel qui établira le diagnostic de performance énergétique (le fameux DPE) de votre logement. Pour trouver un diagnostiqueur certifié, le mieux est de se reporter à l’annuaire établi par le Ministère de l’Ecologie.
Passez à l’action
Dans votre maison, il existe trois points principaux de déperdition d’énergie : le toit, qui, dans la plupart des maisons, représente à lui seul 30% des déperditions énergétiques, les murs extérieurs, les fenêtres et les portes extérieures.
Vos principaux travaux d’isolation consisteront donc à colmater ces trois éléments, qui font de votre logement une véritable passoire thermique.

Faites-vous aider
Bien sûr, on peut toujours tout faire soi-même. Mais, même pour le plus grand des bricoleurs, il est toujours utile de s’adresser à ceux qui savent.
Choix des matériaux, technique de pose… l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) fourmille de bons conseils. Si vous passez par des pros, il est vivement recommandé de faire appel à des professionnels RGE (reconnus garant de l’environnement). Ce sera souvent une des conditions pour pouvoir bénéficier des nombreuses aides proposées par l’Etat, les collectivités territoriales ou les fournisseurs d’énergie.