Gardez un œil sur votre maison

Ajoutez des caméras intérieures et extérieures, à votre système coviva, pour protéger votre maison.
Un oeil sur tout
Protégez votre logement
Située à l’extérieur de la maison celle-ci permettra de surveiller les abords tout en permettant la reconnaissance faciale de vos visiteurs. Installée dans votre logement, la caméra sécurisera votre intérieur. Ces caméras connectées peuvent être couplées à un système d’alarme afin que, même loin de chez vous, vous puissiez être averti d’une éventuelle intrusion.

Les atouts d'une caméra extérieure
Protégez votre logement efficacement en couplant une caméra Netatmo extérieure avec coviva. Recevez une alerte en temps réel sur votre smartphone en cas de détection d’une personne ou d’un véhicule sur votre propriété. La caméra Netatmo sait faire la différence entre une personne, un animal, un véhicule ou un mouvement anodin.
Elle est doté d’un système d’éclairage intelligent intégré. En cas d’alerte, l’éclairage se met en marche et peut faire fuir un intrus. Il peut être activé manuellement à partir de l'application ou paramétré pour s'allumer en cas de détection d'une personne, d'une voiture ou d'un animal.
Les atouts d'une caméra intérieure
La caméra intérieure Netatmo vous permet d’être alerté lorsque que quelqu’un rentre chez vous, que ce soit vos enfants ou un intrus, grâce à la reconnaissance faciale. Vous serez informé via une alerte sur votre smartphone. La caméra reconnait également les animaux de compagnies, les activités quotidiennes de votre chat n’auront plus aucun secrets pour vous !