Interrupteurs : je choisis les plus beaux pour ma déco
Ces dernières années nous ont rappelé l’importance de se sentir bien chez soi. En termes de rénovation et de décoration, 2022 nous arrive avec de nouvelles tendances inspirantes. Couleurs, matériaux et motifs, il y en a pour tous les goûts. Les gammes d’interrupteurs et prises Hager offrent un large choix de fonctionnalités et design et deviennent de véritables objets décoratifs.
Les couleurs de l'année
Dans les intérieurs les plus cocooning, les marron, rouge carmin, orange et autres terracottas sont en tête de la liste des préférences des Français.
Pour jouer la carte de la couleur jusqu’au bout, laissez-vous séduire par les teintes de la gamme gallery. champagne, rosé, taupe, églantine ou anthracite, ces finitions peintes apportent de la chaleur à vos intérieurs.

La tendance Japandi
L’heure est aux matériaux bruts et nobles ! Le Japandi, à mi-chemin entre les codes d’aménagement japonais et suédois, est le compromis parfait pour un intérieur chaleureux et épuré. Des lignes fines, des couleurs sobres et des détails de matières, voilà de belles bases.
Les finitions matières fines et massives de la gamme gallery sont indispensables pour une déco pensée dans les moindres détails : interrupteurs en bois, en verre, en pierre, les options sont nombreuses pour vous permettre d’aller au bout de vos envies.

Le contemporain se décline
Le old-fashioned se conjugue
Entre arty et rétro
Les seventies sont à nouveau en vogue. Avec des couleurs et matériaux chauds, les intérieurs seventies s’habillent de lignes graphiques et n’ont rien à envier aux tons pastel des saisons précédentes.
Les interrupteurs gallery viennent souligner la décoration dans les moindres détails avec les finitions de matières tout en finesse : verre, bois clair ou foncé, cuir ou pierre, la chaleur se retrouve dans toutes les matières grâce aux nombreuses possibilités qu’offre la gamme.

De bohème chic au style industriel
La gamme 1930 vous plonge dans un décor hors du temps jusque dans les détails avec ses prises et interrupteurs rotatifs.
Tout en finesse, les produits se déclinent en plastique imitation porcelaine, en verre fumé et en porcelaine de Rosenthal™. Cette gamme intemporelle se mêle parfaitement à un intérieur inspiré des codes du passé, du Bauhaus en passant par un style plus bohème, comme à une décoration plus moderne, dans un look industriel.

Le papier peint revient
Pour apporter de la couleur et du rythme à votre intérieur, rien de plus pratique que le papier peint, revenu en force dans nos maisons ces dernières années.