La bonne prise au bon endroit

Appareillage mural gallery de Hager, prise électrique, prises électriques, rénovation, emplacement, cuisine, emplacement prise, gamme gallery, plaque triple, finition bois, finition matière massive, prise gallery


Combien de prises de courant dans la salle de bain, combien dans le salon, combien dans votre chambre ou celle de votre fille aînée ? Et surtout où les placer ? Suivez la norme et les conseils avisés des pros !



Dans le séjour

Dans la maison, c’est la norme NF C 15-100 qui régit le nombre de prises de courant ainsi que leur emplacement idéal. Si votre séjour mesure moins de 28 m², vous devrez installer au moins cinq prises de courant 16 A. Pour une surface plus grande, vous devrez prévoir sept prises. Comme pour l’ensemble de la maison, les prises 16 A doivent être installées à 5 cm du sol.

 

 

Je découvre la norme électrique

 

 

Appareillage mural gallery de Hager, gallery, interrupteurs, prises, prises de courant, prise de couleur, interrupteur bleu river

Dans les chambres

Dans les chambres à coucher, prévoyez au minimum trois prises, dont deux de chaque côté du lit, pour moins de 28 m². Le principe, ici comme au salon : éviter que les câbles ne trainent dans les pièces façon paquet de nouilles. Il est préférable de prévoir une ou deux prises en trop plutôt que d’être obligé d’en ajouter plus tard. Et nous ne parlons, ici, que des prises de courant, n’oubliez pas les prises de communication RJ45 pour le branchement de vos appareils numériques.

 

 

Je découvre les interrupteurs et prises

 

Appareillage mural gallery de Hager, gallery Bluetooth, maison connectée, variateur, volets roulants, prise

Dans la cuisine et la salle de bain

Dans la cuisine, prévoyez huit prises à placer à 8 cm au-dessus de votre plan de travail. Il en faut pour l’électroménager fixe (lave-vaisselle, lave-linge, réfrigérateur, four…) mais aussi pour les petits appareils que vous branchez et débranchez lors de la préparation des repas : grille-pain, machine à café, mixeur… Dans cette autre pièce à vivre de la maison, une prise de communication ne sera sûrement pas superflue. Dans la salle de bains, il convient d’installer au moins une prise, selon les règles spécifiques liées à la présence de l’eau, ne serait-ce que pour le rasoir électrique ou le sèche-cheveux.

 

 

Je rénove ma cuisine

 


Besoin d'aide pour votre projet ?

Faites appel à l'un de nos électriciens agréés Hager. Il vous conseillera et vous gui­dera dans tous vos pro­jets.