Je réalise des économies
Comment réduire votre facture d’énergie sans renoncer à votre confort ? La clé, c’est l’installation électrique. Moderne, bien conçue et bien équipée, elle peut transformer votre maison : plus économe, plus intelligente, plus chaleureuse.
En moyenne, les Français dépensent chaque année plus de 1 300 euros pour chauffer et éclairer leur habitation. Chiffre qui représente près de 5 % du budget des ménages, devant la santé, les communications et l’éducation.
De l'installation électrique sur mesure
Les solutions électriques Hager permettent d’économiser de l’énergie en agissant à différents niveaux : l’éclairage optimisé par des détecteurs de présence, des minuteries et des variateurs, le chauffage à l’aide des gestionnaires d’énergie, programmateurs et thermostats, la maîtrise de la consommation grâce aux contacteurs chauffe-eau et jour/nuit, aux délesteurs et aux indicateurs de consommation. Précision et régulation pour une consommation d’énergie au plus juste, adaptée à la saison et au mode de vie de toute la famille.

à l'installation électrique intelligente
Commander votre chauffage via votre smartphone ? C’est possible avec une installation électrique reliée à une solution connectée. Pour quoi faire ? Pour allumer le chauffage, l’éteindre, modifier la température de consigne ou encore fermer les volets pour conserver la chaleur ou les ouvrir pour profiter des apports naturels d’énergie... le tout à distance. Vous contrôlez et vérifiez tout à distance. Votre confort intérieur est ainsi préservé tout en réalisant des économies d’énergie.