J’habite dans un conteneur

 
J’habite dans un conteneur

Viens chez moi, j’ha­bite dans un conte­neur. Après la mai­son tout en bois et la tiny house, voici venu l’heure du conte­neur. Ces caisses d’acier, qui tra­versent les océan rem­plies de mar­chan­dises, peuvent au­jour­d’hui être trans­for­mées en mai­sons.


Architecte

Les conte­neurs sont le par­fait sym­bole de la mon­dia­li­sa­tion. Rem­plis jus­qu’à ras bord, em­pi­lés sur des car­gos géants, ils voyagent d’un conti­nent à l’autre afin d’as­sou­vir notre soif de consom­ma­tion. Plu­tôt que de les en­voyer au re­but dès lors qu’ils ont fait leur temps, des ar­chi­tectes pro­posent au­jour­d’hui de les trans­for­mer en mai­son.

Etages
Il existe deux tailles de conte­neurs : les 20 pieds d’une su­per­fi­cie de 15 m² (6 mètres de long, 2,5 de large et 2,5 de haut) et les 40 pieds d’une su­per­fi­cie de 30 m² (12 mètres de long, 2,5 de large et 2,5 de haut). Ils peuvent être as­sem­blés en­semble sur un seul ni­veau, en per­çant des ou­ver­tures pour les portes et les fe­nêtres. Ils peuvent aussi être em­pi­lés les uns sur les autres et ainsi consti­tuer une mai­son de plu­sieurs étages.

Isolation

Par­fai­te­ment étanches à l’eau, il convien­dra ce­pen­dant de pré­voir une iso­la­tion ther­mique et pho­nique de vos caisses. Par l’ex­té­rieur ou l’in­té­rieur : c’est se­lon. La pre­mière op­tion ef­fa­cera l’ef­fet conte­neur, que vous re­cher­chez sans doute, mais elle vous per­met­tra peut-être de vous mettre en confor­mité avec les règles lo­cales d’ur­ba­nisme. La deuxième ré­duira d’au­tant votre su­per­fi­cie ha­bi­table.


Pro­fes­sion­nels

Entre le trans­port de vos conte­neurs, le cou­lage de la dalle, sur la­quelle vous al­lez les fixer, la dé­coupe de mé­taux pour les ou­ver­tures, l’iso­la­tion, l’agen­ce­ment… vous au­rez du mal à vous pas­ser des com­pé­tences des pro­fes­sion­nels. Vous n’avez plus qu’à convaincre le maire de votre com­mune de si­gner le per­mis de construire…


Besoin d'aide pour votre projet ?

Faites appel à nos électriciens du réseau Elexium pour vous accompagner dans tous vos projets.