Je construis une piscine

Une piscine tout le monde en rêve, peut-être prévoyez-vous d’en faire construire une ! Ce projet nécessite toutefois d’être attentif à certains points lors de sa construction. L’installation électrique impose notamment une extrême vigilance.
Préparez votre projet
Avant la construction de sa piscine, il est primordial de bien penser son projet, de réfléchir à sa conception dans les moindres détails. Il en va de la longévité de votre piscine. Construire une piscine ne s’improvise pas. Il convient donc de prendre en compte un certain nombre de paramètres comme : - L’emplacement : il faudra privilégier un endroit à l’abri du vent et éloigné des arbres dans votre jardin afin de bénéficier d’un maximum d’ensoleillement. Attention toutefois avant d’entreprendre les travaux, un permis de construire peut être nécessaire si la piscine dépasse les 20 m². Tout dépend des règles en vigueur dans votre commune.
- Le moment des travaux : une construction en hiver est souhaitable si vous souhaitez en optimiser les coûts. L’hiver est une période creuse pour les constructeurs qui pourront également mener plus sereinement votre projet. De plus, vous vous laisserez un peu de marge si les travaux prennent du retard.
- La durée : Pour une piscine creusée traditionnelle, les travaux demandent une quinzaine de jours au minimum. Ce temps est évidemment prolongé si vous envisagez de construire vous-même votre piscine.
- Et le type de piscine : en kit, creusée, hors-sol… Renseignez-vous au préalable sur les avantages et les inconvénients de chacune, notamment en termes d’entretien hors-saison (hivernage, mise en route). La piscine en béton est la plus plébiscitée car elle permet une grande liberté ; vous pouvez ainsi lui donner la forme que vous souhaitez.
Construisez seul ... ou accompagné !
Si vous pouvez maîtriser seuls les grandes lignes de la construction incluant les échanges avec le fabricant de piscines, la logistique et le budget, vous devez également prendre en compte les contraintes liées aux travaux d’envergure à venir. Du terrassement à la mise en eau, diverses étapes vont nécessiter l’intervention de professionnels de la piscine : raccordement à un local technique, pose du revêtement, mise en eau…