Chauffage à eau chaude,
plus d’énergies, moins de dépenses
Performances et
économies
Les systèmes multi-énergies produisent de la chaleur en intégrant de plus en plus les énergies renouvelables.
Des modèles à la fois résistants, performants et économiques.
Comment ça marche ?
Le principe du chauffage à eau chaude est une boucle dans laquelle circule de l’eau chauffée entre 30 °C et 50 °C. Celle-ci est distribuée vers des émetteurs de chaleur, radiateurs ou planchers chauffants, qui diffusent la chaleur de l’eau dans les pièces. Le chauffage de l’eau est assuré, quant à lui, par un générateur qui peut être une chaudière, des panneaux solaires, une pompe à chaleur ou un système de cogénération.
Comment optimiser les performances ?
Il est indispensable de mettre en place une régulation centralisée, de préférence programmable.
Vous allumez le chauffage, vous l’éteignez, vous modifiez la température de consigne en fonction de vos besoins... le tout chez vous ou à distance avec la régulation connectée.
Le modèle qu'il vous faut
Géothermie, éolien, bois, solaire, biomasse : les énergies renouvelables peuvent diviser par 4 la facture d’énergie.
Vous rénovez ?
Profitez du crédit d’impôt pour les travaux d’amélioration de la performation énergétique de votre résidence principale et complétez avec les aides publiques et les prêts à taux zéro attribués sous certaines conditions dans le cadre d’opérations de rénovation énergétique.