Votre logement protégé pendant vos vacances

Ça y est les vacances arrivent ! A vous les bains de mer, les randonnées en montagne, les sorties en famille ou entre amis… Mais êtes-vous vraiment au point sur la protection de votre résidence principale pendant votre absence ? Il est encore temps d’y penser.
Cambriolages
en hausse
Selon les chiffres du Ministère de l’Intérieur, en 2018, 490 000 ménages ont été victimes d’un cambriolage ou d’une tentative de cambriolage, soit 1,7 % de l’ensemble des ménages métropolitains. Certes, l’année 2020, confinements à répétition obligent, a connu une baisse sensible du nombre des cambriolages. Mais ceux-ci ont à nouveau augmenté en flèche dès la fin du premier confinement du printemps, comme dans une sorte d’effet de rattrapage.

Maison sûre
Alors si vous n’avez pas envie de retrouver votre logement sens dessus dessous, avec en prime la disparition de bon nombre de vos affaires, à votre retour de vacances, une seule solution : la protection ! Quelques principes de bon sens s’imposent à commencer par ne pas crier sur tous les toits du web que vous passez des vacances de rêve aux Antilles et que, par conséquent, votre maison est vide. Ne négligez pas non plus la solidité de vos portes et fenêtres, y compris celle du garage, surtout si elle communique directement avec la maison.