essensya, la gamme qui pense à tout, pour moi

Fini les interrupteurs et prises qu’on voudrait voir disparaître ! Avec essensya, vous choisissez vos produits en fonction de vos envies tout en profitant de l’ensemble des fonctionnalités essentielles.
essensya,
l’essentiel et moi
Jongler avec le quotidien, ça demande de l’énergie et ce n’est pas toujours facile. Bien pensée, essensya est une gamme complète conçue pour vous faciliter la vie. essensya arbore un design sobre et minimaliste et sa palette de couleurs universelles se compose de 8 teintes. Accessible, simple et pratique, elle couvre l’ensemble de vos besoins essentiels sans délaisser vos préférences en matière de déco. Elle vous accompagne au gré du quotidien et des évènements qui rythment vos journées.
Moments de partage et vie de famille
Avec essensya, vous répondez à chacun de vos besoins dans toutes les pièces de la maison. Vous construisez votre vie sur-mesure, en adéquation avec vos rituels du quotidien.
Recevoir
ses amis
Vos invités sont là et le soleil se couche. Dans le salon, la prise haut-parleur facilite les branchements de vos enceintes pour profiter autant que vous le souhaitez de vos morceaux préférés. D'une simple pression, fermez vos volets roulants et plongez vos convives dans une atmosphère chaleureuse grâce au variateur de lumière.
*l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Cuisiner pour toute
la famille
À la maison, le roi ou la reine des fourneaux, c’est vous ! Et quand il est question de ravir les papilles, il faut rester concentré(e). Dans la cuisine, essensya vous prête main forte : au même endroit, la prise USB vous permet de suivre la recette sur votre tablette pendant que le robot mixeur est en route et que les toasts sont sur le point d’être grillés. Vous êtes un(e) chef(fe) !

Penser à éteindre
les lumières
Un peu d’aide ne serait pas de refus quand la maison grouille de monde. Les interrupteurs avec témoins sont particulièrement utiles lorsqu’il s’agit de savoir si la salle de bain est occupée. Vous oubliez parfois d’éteindre les lumières de la cave ou de l’allée du garage ? Les témoins lumineux vous l’indiquent d’un simple coup d’œil !

Avec l’application coviva,
la vie se pilote du bout des doigts
Les micromodules permettent d’accéder plus facilement que jamais à la maison connectée : centralisation de l’éclairage et des volets, régulation du chauffage, contrôle du système de sécurité, accès à distance ou encore pilotage à la voix de vos objets connectés, les possibilités sont nombreuses. Via l’application, créez vos propres scénarios basés sur vos habitudes de vie, pour un confort optimal. En votre présence ou en votre absence, votre maison vous obéit au doigt et à l’œil.