witty, 
la meilleure borne de recharge pour votre voiture électrique

 
Couple et installateur IRVE qui choisissent la couleur du capot de leur borne witty one de Hager devant leur maison

Avec witty,
chargez-vous en e-motion

Pionnière dans l’innovation de la recharge de véhicule électrique, la gamme witty est une solution complète de prises et bornes de recharge qui intègrent les normes et exigences réglementaires les plus pointues.

 

Une borne de recharge witty c’est :
• une recharge intelligente conçue pour s’adapter à votre rythme de vie,
• la garantie de sécurité de se brancher en intérieur comme en extérieur et par tous les temps,
• une option verrouillage par clé ou badge pour éviter les vols d’énergie,
• une application mobile pour superviser ses recharges et consommations depuis son smartphone,
• la sérénité avec une disponibilité des pièces détachées chez votre installateur en cas de besoin (ajout d’une option, etc.).


Borne de recharge
witty one

Picto NOUVEAU de Hager

 

• Où l’installer ?
Dans les maisons ou résidences (en intérieur ou extérieur, au mur ou sur pied)

• Mode de charge
Mode 3 Standard

• Type de recharge
Normale ou accélérée

• Puissance
1,4 kW à 11 kW

• Types de véhicules compatibles
Scooter, voiture électrique ou hybride rechargeable, camionnette

• Avantages
Compacte, r
obuste, esthétique, connectée, sécurisée par badge

• Options
Bluetooth pour relier à l’App Hager Charge
Disponible sur Google Play  Télécharger dans l'App Store

Borne de recharge witty one XVR107 de Hager

witty, toujours la meilleure solution
pour recharger votre véhicule à domicile

Prise de recharge renforcée witty de Hager XEV080 pour véhicules électriques

Prise de recharge renforcée witty pour véhicules électriques

• Où l’installer ?
Dans le garage ou sur une place de parking en extérieur, sur le mur de votre choix.

• Pour quel mode de charge ?
Modes 1 et 2

• Type de recharge
Lent (de 10 à 21 km/h avec une citadine type Zoé ou Peugeot e-208)

• Puissance
3,2 kW

• Types de véhicules compatibles
Vélo, scooter, trottinette et voiture à petite batterie

• Avantages
Economique, gain de place et sécurisé par verrouillage à clé

• Options
Fonctionnement heures creuses/heures pleines avec ajout d’un module dans votre tableau électrique

 

borne de recharge witty solar de Hager, rechargeable grâce aux panneaux solaires

witty solar, une borne de recharge pour les habitations équipées de panneaux solaires

• Où l’installer ?
Dans les maisons ou résidences équipées de panneaux photovoltaïques (en intérieur ou extérieur, au mur ou sur pied)

• Mode de charge
Mode 3 standard et/ou solaire

• Type de recharge
Normale ou accélérée (de 21 à 122 km/h avec une citadine type Zoé ou Peugeot e-208)

• Puissance
2,3 kW à 22 kW

• Types de véhicules compatibles
Scooter, voiture électrique ou hybride rechargeable

• Avantages
Robuste et durable, sécurisée par badge, recharge à l’énergie solaire.

• Otpions
Avec la carte solar, votre borne de recharge witty start se transforme en witty solar.

borne de recharge witty share de Hager installation sur mur, sur pied ou sur socle pour les parkings partagés en coproriété

witty share, une borne de recharge pour les parkings partagés en copropriété

• Où l’installer ?
En intérieur ou extérieur, en mural ou sur pied, dans tous les espaces de parkings communs.

• Pour quel mode de charge ?
Mode 3 standard

• Type de recharge
Normale ou accélérée (de 21 à 122 km/h avec une citadine type Zoé ou Peugeot e-208)

• Puissance
2,3 kW à 22 kW

• Types de véhicules compatibles
Scooter, voiture électrique ou hybride rechargeable, camionnette

• Avantages
Espace optimisé sur pied, sécurisé par badge, résistant aux usages à répétition

• Options
Badge utilisateur

 



Choisir le mode de charge le plus adapté
à vos habitudes de conduite

femme assise en tailleur sur son canapé avec son PC portable posé sur elle

Je me déplace sur de courtes ou de longues distances et j’ai le temps de recharger mon véhicule

Le mode 1 ou 2 suffisent. Pour des charges lentes, grâce à une prise domestique renforcée, alimentée en courant alternatif 16 A.

 

homme en costume avec un parapluie rouge dans un parking sombre et véhicules sombres vu d'un étage

Je me déplace sur de courtes distances et je dois recharger mon véhicule le plus rapidement possible

Pour des charges lentes, normales et accélérées, le mode 3 c'est LE standard en France !

 

vue de la fenêtre d'un véhicule, coté passager, rétroviseur et impression de vitesse

Je me déplace sur de longues distances et je dois recharger mon véhicule le plus rapidement possible

Pour des charges rapides, le mode 4 nécessite un réseau de courant continu disponible notamment sur les aires d'autoroutes.

 


Définir la meilleure configuration
pour une recharge à domicile

couple rechargeant leur véhicule électrique avec une borne de recharge witty one de Hager installée sur le mur de leur maison

J'ai une place privative, je suis le seul ou la seule à pouvoir y accéder

Toutes les options s’offrent à vous : prise de recharge renforcée, borne de recharge... en mural ou sur pied, dans le garage ou dans l’allée de la maison, vous avez le choix.

Borne de recharge sur socle witty de Hager sur un parking de copropriété entre deux véhicules

J'ai une place privative dans un parking en commun (copropriété)

Une borne de recharge witty one ou witty start avec un verrouillage à clé est idéale pour vous.

Installateur agréé IRVE qui explique à un couple comment utiliser une borne de recharge witty one version noire de Hager posée sur le mur de la maison

Je n'ai pas de place attitrée dans un parking commun (copropriété)

Une borne de recharge witty one avec un accès par badge est la meilleure solution.


Quelle borne choisir ? Quelle est la compatibilité avec mon véhicule ? À quelles aides ai-je droit ?

Autant d’interrogations auxquelles nous vous aidons à trouver vos réponses.

Installez une borne de recharge chez vous

Faites appel à l'un des électriciens agréés, identifiables grâce au logo Installateur e-mobilité Hager. Il vous conseillera et vous guidera dans le choix de la borne, l'étude technique, l'installation et la maintenance.



Actualités, témoignages
conseils pratiques...

Connectez votre borne grâce à l'application Hager witty.

Hager Witty, l’application qui rend votre borne de recharge intelligente

Disponible sur iOS et Android, l’application Hager Witty vous permet superviser les recharges de votre véhicule électrique directement depuis votre smartphone. Elle est votre meilleure alliée pour visualiser, analyser et optimiser vos consommations d’énergie.

 

Je lis l’article

 

Borne de recharge witty de Hager, utilisatrice chargeant son véhicule

Recharger mon véhicule électrique, combien ça me coûte ?

S’il est facile d’estimer le prix d’achat d’un véhicule électrique ou hybride, c’est un peu plus compliqué d’en estimer le prix de revient à l’usage.


Je lis l’article

 

Couple qui charge son véhicule grâce à une borne de recharge witty de Hager

Quelle solution de recharge choisir pour mon véhicule électrique ?

Moins polluants à l’usage, plus silencieux, plus économiques et sans entretien ou presque, les véhicules électriques offrent une qualité de vie des plus confortables. Voici les clés pour choisir la solution witty adaptée à vos besoins.

 

Je lis l’article