J'achète une voiture électrique
Le monde électrique commence
avec vous
En 2022, l’auto 100 % électrique a poursuivi sa conquête avec pas moins de 12 % des voitures vendues dans l'UE, un record. L’électrification est en marche.
Et l’Hexagone n’est pas en reste sur la route de la mobilité électrique ! Selon l’Avere, il y aurait depuis février 2023 plus de 700 000 véhicules électriques en circulation en France, soit + 31 % en un an. Il faut dire qu’avec le développement des infrastructures de recharge, les utilisateurs ont désormais accès à pas moins de 100 000 bornes partout sur le territoire français. De quoi rassurer les automobilistes encore frileux.
Pour les autres, les aides financières (primes, bonus écologiques, crédit d’impôt...) sont convaincantes et permettent même aux foyers les plus modestes de troquer leur véhicule thermique essence ou diesel contre un modèle 100 % électrique.

5 raisons de passer
à l’électrique
Etre plus respectueux de l’environnement
Opter pour un véhicule électrique, c'est faire le choix d'une voiture moins polluante à l'usage. Plus silencieuse, elle vous permet de contribuer à réduire les nuisances sonores… et améliorer notre santé grâce à l'absence d'émissions de CO2 en local.
Se déplacer en toute légalité
Un véhicule électrique Crit’Air 1 vous permet de vous rendre dans toutes les zones réglementées en émissions polluante.
Choisir la simplicité pour l’entretien
Votre voiture ne nécessite aucune vidange moteur, ne comporte ni courroie de distribution ni filtre, ni échappement.
Faire des économies
Le coût d’usage pour 100 km revient entre 2 et 4 € (dans le cadre d’une recharge à domicile).
Se faire plaisir
La voiture électrique garantit un vrai confort de conduite. Avec une souplesse d'accélération, silencieuse et sans odeur, ainsi qu’un frein moteur permettant de gérer la décélération... Conduire une voiture électrique incite à l'écoconduite donc à une conduite plus douce.
Installer une borne de recharge à domicile
comment ça marche ?
Avec quel équipement
recharger votre véhicule à domicile ?
Borne de recharge
à énergie solaire
Vous venez de faire installer des panneaux photovoltaïques sur votre toit ? La borne de recharge witty solar utilise l’énergie produite par votre maison pour recharger votre voiture électrique.
Enfin un mode de recharge écologique et économique qui vous permet de faire le plein de kilomètres jour après jour.

Et en dehors de la maison,
où recharger son véhicule électrique ?
Bon à savoir
opérateur de service, qu'est-ce que c'est ?
Afin de pouvoir recharger votre véhicule sur certaines bornes, il vous faudra souscrire un abonnement à l'application qui gère les bornes, comme par exemple : Freshmile, Pass IZIVIA (EDF), Chargemap, Carte Total.