Grote uitdagingen vragen om de Unimes-verdeler
Betrouwbare energiedistributie
t/m 6300 A voor utiliteitsgebouwen
Elk project kent zijn eigen eisen als het om energiedistributie gaat. Hoofdverdeler Unimes is ontwikkeld voor het zware werk. Tot en met 6300 A levert deze energieverdeler betrouwbare en veilige prestaties. Werk je aan een project voor commerciële of industriële gebouwen, of ben je betrokken bij grote infrastructuurprojecten als tunnels en bruggen? Dan is energiedistributiesysteem Unimes jouw complete, flexibele en slimme oplossing.
Unimes is robuust; gemaakt van materialen van hoogwaardige en stevige kwaliteit, maar is daarnaast ook flexibel. Dankzij de 17 gestandaardiseerde systeemvelden kunnen we alle uitvoeringsvarianten van schakeloplossingen en beveiligingsoplossingen ontwerpen en bouwen. De technisch specialisten van onze paneelbouwpartners en ook onze eigen experts zijn hiervoor specifiek getraind. Zo ben je altijd zeker van een veilig systeem waar tot in de kleinste details over is nagedacht. Zo zorgen onze professionals onder meer voor een hoge kortsluitvastheid en maximale beschikbaarheid van het systeem.
Andere voordelen? De modulaire opbouw van het systeem zorgt voor eenvoudig en veilig transport, installatie, inbedrijfsstelling en onderhoud. Groeit een bedrijf, komt er nieuwe technologie beschikbaar of veranderen de eisen van een gebouw? Dan is het systeem makkelijk uit te breiden of aan te passen. Unimes is zo veelzijdig dat het alles biedt wat jouw klant nodig heeft. Ook in de toekomst.
Modulair
als een Rubiks kubus
Elk bouwproject stelt andere eisen als het gaat om energiedistributie. Unimes - in bouwvorm 1 t/m 4b, met 17 gestandaardiseerde systeemvelden - biedt een totaaloplossing.
-
Past zich flexibel aan de behoeften van je project aan.
-
Maakt je werk gemakkelijker.
-
Biedt maximale veiligheid.

Nieuw
Combiway
Combineert veiligheid en flexibiliteit
Laagspanningsdistributiesystemen moeten een hoge mate van bedrijfszekerheid en flexibiliteit bieden. De Unimes Combiway uitgangskast biedt de perfecte oplossing: hij combineert de vermogensautomaat h3+ met de LL- serie patroonlastscheiders in één compacte kast. Resultaat: goede installatiebeschikbaarheid en kortere montagetijden in de productie.


Railkokersysteem Unibar
De perfecte match met hoofdverdeler Unimes in grote projecten
Wij zijn er voor je
tijdens elke stap
De kracht van goede projectorganisatie
Precies weten wat je mag verwachten als je een groot energiedistributieproject met ons aangaat? Uiteraard! Jouw vaste contactpersoon kent de specifieke behoeftes in ons vakgebied en kan je van goed advies voorzien. En daarachter staat een compleet team professionals om te ondersteunen tijdens elke stap.

Energieverdelers
op maat
Gebouwd door een competente partner

Unimes
in de praktijk
Eén-tweetje voorziet distributiecentrum Albert Heijn van energie
In Amsterdam werd een nieuw distributiecentrum voor Albert Heijn geopend, gericht op de thuisbezorging van boodschappen in de regio’s Amsterdam, Haarlem en de rest van Noord-Holland. Met 20.000 m² is het e-fulfilmentcentrum met afstand het grootste van de supermarktketen. Diverse onderverdelers - gebouwd door een van onze paneelbouwpartners - en een Unimes-hoofdverdeler - gebouwd door ons Service & Competence Center - verzorgen de energie.