The rise of power.
Hager Unibar M+H, het meest efficiënte railkokersysteem
Ontworpen voor snelle, kosten- en ruimtebesparende energieverdeling met optimale flexibiliteit, dat is Unibar M+H. Ons railkokersysteem gaat lang mee en garandeert een veilige energiedistributie.

Unibar M+H
Flexibel, veilig, efficiënt en betrouwbaar
Wanneer je kiest voor een railkokersysteem, kies je voor veiligheid, kostenefficiëntie en installatiegemak. Van transformator naar de hoofdverdeler en vervolgens door het hele gebouw: de compacte constructie van Unibar bespaart je enorm veel ruimte bij energiedistributie. Dat uit zich met name bij de aanleg in schachten en bij richtingsveranderingen. Vooral omdat de buigradius - zoals bij de toepassing van kabels - geen rol speelt.
Unibar M: van 160 A tot 1.000 A
Met Unibar M distribueer je jouw energie met minimaal Watt-verlies door het hele gebouw. Je bent verzekerd van maximaal vermogen en optimale ruimtebesparing. Het resultaat is een veilige en duurzame energietoevoer voor commerciële gebouwen. En het is flexibeler en betaalbaarder dan ooit.
Unibar H: van 800 A tot 4.000 A
Zo flexibel als gewenst, zo uitbreidbaar als nodig. Unibar H zorgt ervoor dat jouw binnenkomende energie betrouwbaar en efficiënt getransporteerd wordt. En kies je tijdens je project voor een railkokersysteem met een Hager-verdeler? Dan kun je rekenen op onze volledige ondersteuning bij engineering.
Unibar M:
jouw oplossing voor energiedistributie
02:17
Maximaal vermogen en optimale ruimtebesparing
Met Unibar M ben je verzekerd van maximaal vermogen. Als modulair energiedistributiesysteem is het flexibel en eenvoudig uitbreidbaar. Voor elke uitdaging tijdens planning en bouw.
Unibar H:
Efficiënt energietransport
01:25
Één oplossing, vier belangrijke voordelen
Jouw project met een Unibar M+H railkokersysteem
Ondersteuning, berekeningen, 3D-modellering en advies
Zo pakken we een railkokerproject aan
Van goed advies tot en met een gedegen uitvoering: wij zorgen voor de complete elektrische infrastructuur. Van de schakel- en verdeelinrichting brengt het railkokersysteem je energievoorziening door het hele gebouw.
01:50
Euro Caps fabriek toekomstbestendig met railkoker

Wij staan je bij van A tot Z
Samen brengen we jouw project met railkokersysteem naar een perfecte oplevering
In elke fase van jouw energiedistributieproject kun je rekenen op onze hulp. Ook bij het advies, ontwerp, de uitvoering en montage van het Unibar M+H railkokersysteem. Onze service omhelst ook het bestellen van de juiste componenten en de bijbehorende logistiek zoals het leveren van materiaallijsten en het transport naar de bouwplaats.
Snelle en probleemloze montage
En de montage? Ook daar hoef je je geen zorgen over te maken. Wij stemmen alles af met de elektrotechnisch installateur en onze vaste montagepartners. Die zijn allemaal bekend met Unibar M+H en werken volgens gedetailleerde werktekeningen met duidelijke coderingen die op de elementen terugkomen. De montage van onze railkokersystemen verloopt zo snel en probleemloos.
Een veilig en betrouwbaar systeem bij oplevering
Opleveren doen we volgens een vaste checklist. Aandraaien, fase-volgorde, het testen en rapporteren van kortsluitvastheid en isolatieweerstand: alles komt voorbij zodat jouw project gegarandeerd betrouwbaar en veilig wordt opgeleverd aan de eindgebruiker.
Een duurzame oplossing voor Ziekenhuis Rijnstate Elst

Lees meer over Unibar M+H
-
pdf518,91 KB