Energieverdeling voor Albert Heijn DC
Hoofdverdeler stoomt distributiecentrum klaar voor toekomst
Een e-fulfilmentcentrum van 20.000 vierkante meter dat 40.000 bestellingen per week verwerkt: het nieuwe distributiecentrum van Albert Heijn in Amsterdam is altijd in bedrijf. Dat betekent dat er optimale energiedistributie nodig is. Een Hager-hoofdverdeler van 3.200 Ampère bleek de juiste match. Niet alleen voor nu, maar ook met het oog op toekomstige ontwikkelingen zoals elektrische bezorgauto’s.

"Het kennisniveau ligt bij Hager erg hoog en ook over de productkwaliteit zijn we te spreken."
De feiten achter het grootste distributiecentrum
van Albert Heijn
Feiten:
Opgeleverd in 2019
40.000 bestellingen per week
20.000m2 aan oppervlak
1 hoofdverdeler van 3.200 Ampère
5 onderverdelers
In samenwerking met:
Wubben Chan Architecten
De Vries en Verburg
HoffmanDME Techniek
Paneelbouwer Apko Electric
Janitza
Krachtige energieverdeler voor grootste distributiecentrum AH
Een grondige verbouwing van een bestaand logistiek gebouw om het pand de 21e eeuw in te trekken? Daar werken we graag aan mee! Toen Albert Heijn besloot om haar grootste e-fulfilment centrum in Amsterdam te vestigen, werden we door de HoffmanDME Techniek gevraagd om mee te denken over de energiedistributie. Het logistieke centrum werd voorzien van een nieuwe elektrotechnische middenspanningsinstallatie, kreeg nieuwe kabelgoten, railkokers en stroompunten en er werden PV-panelen geplaatst op het dak. Wij leverden een hoofdverdeler met een vermogen van 3.200 Ampère en vijf onderverdelers; die vijf werden gebouwd door paneelbouwpartner Apko Electric.
Tijd en geld besparen met bouwvorm 2B
Uiteindelijk voorzagen we het distributiecentrum van een Hager IP40 Unimes-hoofdverdeler van 3.200 Ampère. Bij dergelijke grote verdelers wordt er vaak gewerkt met bouwvorm 4B, in dit project kozen we bewust voor bouwvorm 2B. Een minder complexe bouwvorm, waardoor er tijd en geld werd bespaard tijdens het project. Daarbij bouwden we samen met de installateur slimmigheden in die zorgen voor de benodigde veiligheid en betrouwbaarheid van het energiedistributiesysteem. Nadat het distributiecentrum werd opgeleverd, mochten we meedenken met het volgende project: een aangrenzende parkeergarage. Uiteraard werden die ook voorzien van onze verdeelkasten.


Een succesvol project maken we samen
Ontdek wat je precies mag verwachten
Ons Service & Competence Center heeft de expertise en ervaring waarmee we jouw project tot een succes maken.
Download het artikel
- pdf237,92 KB