The power in your hands
Ontdek onze nieuwe witty family laadoplossingen.
Hager introduceert een compleet vernieuwd assortiment laadoplossingen voor zowel residentieel als voor bedrijven. Een complete range met eenvoudige montage als uitgangspunt, van basis laadstation tot geavanceerde laadinfrastructuur met slimme functies.
Ontdek onze nieuwe range laadstations

Energiemanagement met witty en Flow
Laadoplossingen voor elektrisch rijden, thuis en in de (semi-)publieke ruimte
Met een steeds groeiend aantal elektrische auto's neemt de vraag naar laadstations sterk toe. Met ons witty assortiment en Flow bieden wij complete oplossingen: laden, energiemanagement en energiedistributie. Zo kun je alles uit je eigen opgewekte energie halen en heb je alle mogelijkheden om mee te gaan in de energietransitie!
Welk laadinfra-concept
voor welke toepassing?
Het witty-assortiment van Hager biedt een op maat gemaakt concept voor elke laadvereiste voor particulier en (semi-)publiek gebruik. Met witty one en witty plus (voor woningen) en witty pro en park 2 (voor (semi-)publieke toepassingen) en de bijbehorende oplossingen voor laadbeheer of energiemanagement én energiedistributie vervullen we jouw behoefte aan eenvoudige, snelle installatie en inbedrijfstelling.
Tijdelijke introductieactie
Ontvang nu tijdelijk bij aanschaf van 4 witty family laadstations de 5e helemaal gratis
Hulp nodig in de zoektocht naar
het juiste systeem?
Diverse toepassingen op het gebied van laden
De keuzewijzer van witty helpt je met de keuze van het juiste systeem. Met een ruim aanbod aan oplossingen kan de keuzegids jou leiden in die zoektocht.

Compleet slim laadconcept voor thuis
Compleet systeem uit één hand
Met de Flow-energiemanager en laadstation witty plus laat je jouw klanten meer zelfvoorzienend worden.
De alles-in-één oplossing is direct aan te sluiten op een PV-systeem en/of warmtepomp, zodat er maximaal gebruik wordt gemaakt van de eigen opgewekte energie.

Elektrisch rijden makkelijk gemaakt
The power in your hands
Voor thuis, voor bedrijfsgebouwen en voor de publieke ruimte
Ons aanbod laadstations voor woningen, utiliteitsgebouwen en voor de publieke ruimte geeft jou als installateur alle mogelijkheden om mee te gaan in de transitie naar elektrisch rijden.
Compleet concept, veilig en robuust
De laadstations staan niet op zichzelf, maar zijn onderdeel van complete oplossingen voor een (netwerk-)laadinfrastructuur die je als installateur volledig kan aanleggen en beheren: energiedistributie, energiemanagement en laadstation(s).
Bekijk de specificaties in de online catalogus
Alle informatie over onze laadstations in onze e-catalogus

Laadbeheerplatformen in Europa.
De witty laadoplossingen zijn beproefd met ruim 40 laadbeheerplatformen in Europa. Neem contact met ons op om de mogelijkheden per laadoplossing te bespreken.

Klaar om te upgraden naar witty family?
Bekijk de witty family introductieactie voorwaarden hier