Flow:
Ener­giema­na­ge­ment
Oplossing voor in de woning

solar

Een compleet pakket voor ener­giema­na­ge­ment

Met Flow haal jij het maxi­male uit jouw energie. Dankzij de interne commu­ni­catie tussen de Flow-ener­giema­nager en het witty plus laad­sta­tion kan door zonne­pa­nelen opge­wekte energie opti­maal worden benut. Dit alles-in-één HEMS is te combi­neren met een PV-systeem en/of warm­te­pomp. Ook kun jij via je smartphone, tablet of laptop al je ener­gie­stromen in real-time in de gaten houden.
laadstationwittyplusmetflow


De beno­digd­heden voor het
Flow ener­giema­na­ge­ment concept

Om het Flow concept toe te kunnen passen zijn sommige producten essentieel. Vanuit deze basis is het mogelijk om het concept uit te breiden naar eigen wens en behoefte. 

 

witty-pro

witty plus

witty plus is het slimme laad­sta­tion voor elektrische auto's. witty plus commu­ni­ceert met de Flow-ener­giema­nager en zorgt zo voor opti­male ener­gie­stromen met een hoog eigen verbruik en mini­male elek­tri­ci­teits­kosten.
flowenergymanagementklein

Flow Ener­giema­nager

De ener­giema­nager fungeert als het intel­li­gente regel­cen­trum van Flow. Hij brengt ener­gie­bronnen (netstroom, zonne­stroom, energie-opslag) perfect in balans met ener­gie­ver­brui­kers (warm­te­pomp en het laad­sta­tion).

Maxi­maal ener­gie­be­heer

Met Flow ener­gy­ma­na­ge­ment en het witty plus laad­sta­tion heb jij het complete pakket in handen. Hiermee heb je inzicht in en controle over al je energie.


Opti­o­neel

Groe­pen­ver­deler Vision

Naast ener­giema­na­ge­ment levert Hager ook de ener­gie­dis­tri­butie. Een ruim aanbod compleet geas­sem­bleerde groe­pen­ver­de­lers voor de woningbouw, genaamd Vision.

Groe­pen­ver­deler Vega

De Vega opbouw­ver­deler is geschikt tot 90 A en 125 A. Er is plaats voor maxi­maal 72 modulen en is beschik­baar in 1 tot 4 rijen. Ook een Vega verdeler is geschikt voor energie management. 

De voor­delen van Flow

Een totaal oplossing van software tot aan het verdeel­sys­teem

De keuze tussen 4 verschil­lende manieren van laden

Auto­ma­tisch omscha­kelen tussen 1- en 3 fasen laden



Totaal oplossing
van software tot aan verdeel­sys­teem

01:36


De keuze tussen
4 verschil­lende manieren van laden

Boost-modus

Leg het voer­tuig aan de stekker en ga direct maxi­maal laden

PV-over­schot

Alleen laden als de PV-productie hoger is dan het eigen verbruik

Veilig PV-over­schot

Direct een gekozen hoeveel­heid laden, daarna aanvullen met PV-over­schot

Effi­ciënt PV-over­schot

Alleen laden met PV-over­schot tot de inge­stelde vertrek­tijd. Als er onvol­doende PV-over­schot is, wordt er aange­vuld vanuit het Net

Auto­ma­tisch omscha­kelen tussen
1- en 3 fasen schakelen


Kunnen wij jou helpen?

Kom een bakje koffie drinken op ons kantoor, bel met een van onze experts of stuur vrij­blij­vend een e-mail. 


Trai­ningen op het gebied van ener­giema­na­ge­ment

Bekijk ons trai­nings­aanbod en verdiep jezelf verder in onze concepten voor laadin­fra­struc­tuur en ener­giema­na­ge­ment.