witty pro
Intel­li­gente en schaal­bare laad­op­los­sing

Of het nu gaat om een enkele lader of een wagen­park van 40 laad­punten, witty pro is een intel­li­gente, MID-gecer­ti­fi­ceerde 22 kW EV-lader die eenvoudig te instal­leren is en gemaakt is voor instal­la­teurs, mkb's en wagen­park­be­heer­ders. witty pro - puts the power in many hands!

witty pro
Tech­ni­sche specificaties

  • 22 kW EV laad­ver­mogen
  • Lokaal laad­ma­na­ge­ment (XEM520)
    voor dyna­misch vermo­gens­be­heer
  • Mode 3, Type 2S-laad­s­ocket of 6,5 m
    lange laad­kabel
  • Geïn­te­greerde connec­ti­vi­teit (LAN 2x,
    wi-fi, OCPP)
  • MID-gecer­ti­fi­ceerd voor nauw­keu­rige
    verre­ke­ning
  • RFID-kaart­lezer
  • Web app
  • Geïn­te­greerde kabel­houder


Waarom kiezen voor
witty pro

Beschik­baar als kabel- of socket­versie

 

Geïn­te­greerde connec­ti­vi­teit (LAN 2x, wi-fi, OCPP)

 

MID-gecer­ti­fi­ceerd voor nauw­keu­rige verre­ke­ning

 

Lokaal laad­ma­na­ge­ment (LLM) voor dyna­misch vermo­gens­be­heer

 

Sluit tot 40 laad­punten aan met LLM

 

Dyna­misch vermo­gens­be­heer voor effi­ciënt wagen­park­be­heer

 

witty pro
intel­li­gent laden

- Eenvoudig instal­leren


- Eenvoudig in bedrijf te stellen


- Eenvoudig te gebruiken


Tijde­lijke intro­duc­tie­actie

Ontvang nu tijde­lijk bij aanschaf van 4 witty family laad­sta­tions de 5e hele­maal gratis


EV opladen voor mkb's en wagen­park­be­heer­ders

witty pro is perfect voor bedrijven en woon­com­plexen, met eenvou­dige installatie en schaal­bare oplossingen van 1 tot 40 laad­punten. Laad­palen voor woningen of oplossingen voor grotere parkeer­ter­reinen nodig? Ontdek de volledige witty family om jouw ideale EV-lader te vinden.

Lokaal laad­ma­na­ge­ment (LLM)

Met Lokaal Laad­ma­na­ge­ment (LLM) wordt het beschik­bare vermogen dyna­misch verdeelt over meer­dere laad­punten. Zo wordt over­be­las­ting voor­komen en de bestaande capa­ci­teit opti­maal benut – zelfs bij piek­ver­bruik. Dankzij de auto­ma­ti­sche confi­gu­ratie en eenvou­dige CPO-selectie via een drop-down­menu is het systeem snel en fout­loos
in te stellen.

- Lokaal laad­ma­na­ge­ment (XEM520) voor dyna­misch vermo­gens­be­heer
– Auto­ma­ti­sche confi­gu­ratie laad­sta­tions
– Op basis van real-time metingen
– Centraal OCPP berich­ten­ver­keer (bespa­ring simkaarten).
– Ener­gie­ver­bruiken per laad­sessie inzicht en export
– Koppe­ling met EMS/GBS mogelijk (Modbus TCP).
– Combi­natie met witty park 2 mogelijk
– Ook DC laders enkele merken te koppelen

Lokaal load­ma­na­ge­ment WebApp

Ervaar eenvou­dige inbe­drijf­stel­ling en inzicht met de Hager LLM web app, met auto­ma­ti­sche detectie van maxi­maal 40 laad­punten. De dyna­mi­sche ener­gie­dis­tri­butie zorgt voor effi­ciënt stroom­ge­bruik, waar­door het de ideale oplossing is voor opti­maal wagen­park­be­heer.

Power rail
unibar M

Ons witty share complete-systeem gaat verder dan het laad­sta­tion en de laad­ma­nager en biedt compa­ti­bele unibar M stroom­rails met verdeel­dozen. De belang­rijkste voor­delen van de unibar M gelei­de­rail zijn onder andere:

- Van 160 A tot 1.000 A
- Veilige en eenvou­dige montage
- Flexibele aansluiting voor nieuwe verbrui­kers
- Onder­houd zonder onder­bre­king van de werking
- Veilig en storings­vrij
- Ruim­te­be­spa­rend ontwerp



witty pro acces­soires
voor flexibele inte­gratie

Luxe zuil

Geen onder­steu­nende wand? Geen probleem! Met de witty pro luxe zuil kun je zelf bepalen waar je wilt opladen.

RFID-kaart

 

Gebruik de RFID-kaart voor bevei­ligde toegang en veilig EV-laad­be­heer.

Verkrijg­baar in wit en zwart

Kies voor een andere kleur: witte bescherm­cover



Ontdek witty pro

Bekijk onze docu­men­tatie


Klaar om te upgraden naar witty pro?