Recharger ma voiture électrique, combien ça me coûte ?
Derrière l’argument de l’aspect écologique, les raisons de passer à un véhicule électrique vont du confort de conduite aux économies financières réalisées au quotidien. S’il est facile d’estimer le prix d’achat d’un véhicule électrique ou hybride, c’est un peu plus compliqué d’en estimer le prix de revient à l’usage.
Mise à jour mars 2023
Recharge véhicule électrique,
frais d’installation et matériel
L’achat et l’installation d’une borne de recharge witty directement chez vous revient environ à 1 600 €*.
Ces frais sont rapidement amortis si vous utilisez régulièrement votre voiture électrique. Il existe également des offres pour vous aider à faire cette acquisition, notamment le crédit d’impôts. D’autres aides sont détaillées plus bas dans l’article. Pour bénéficier d’un devis détaillé et gratuit, contactez un installateur labellisé Hager elexium. Les installateurs elexium s’engagent à vous l’envoyer sous 7 jours après leur venue.

Recharge véhicule électrique,
coût de l’utilisation
Le coût de recharge dépend directement du temps et du moyen de recharge. Certaines bornes de recharge publiques sont gratuites quand d’autres exigent un paiement au temps et/ou kWh entre 5 et 30 € pour une recharge complète. Dans les deux cas, le prix de recharge est dérisoire par rapport à celui d’un plein de carburant.
Si vous la rechargez directement chez vous, le coût d’une voiture électrique est jusqu’à 5 fois inférieur à un budget carburant annuel. Selon Engie, pour effectuer 100 km, une recharge à domicile serait comprise entre 1,34 et 3,70 €.

Et vous, combien vous coûte
la recharge de votre voiture ?
Lors d’un test de consommation réelle, la Renault Zoe Intens R135 a obtenu un record de 11 kWh par 100 km (9,09 km/kWh). En comparaison, le modèle Renault Clio en moteur thermique équivalent consomme, selon les données du fabricant, 5,4 L par 100 km sur terrain mixte, soit une autonomie totale de 700 km pour un coût de plein d’essence (1,91 €/L en mars 2023) de 80 € environ.
En conclusion, pour 10 € : une voiture électrique parcourt en moyenne 400 km contre 100 km pour une voiture à moteur thermique équivalente en puissance.
Rendez-vous sur automobile-propre.com pour calculer la consommation de votre véhicule.
Réduire mes dépenses ,
avec la borne de recharge witty
• Suivre votre consommation à distance
L’application Hager witty permet entre autres de suivre votre consommation en kilowattheures et en euros. Vous pouvez donc adapter votre utilisation en fonction de vos besoins.
• Contrôler sa consommation et adopter les bons gestes
L’application Hager witty configure votre borne de recharge pour l’activer sur des plages horaires définies (si vous avez une abonnement heures creuses/heures pleines notamment). Elle vous indique également quand la borne adapte intelligemment sa puissance lors d’une charge pour laisser les habitants de la maison utiliser leurs équipements sans risque de coupure (appareils de cuisson, chauffe-eau, climatiseur).

Aides financières pour
l'installation de votre borne de recharge à domicile
Toutes les informations pour les aides financières sont à consulter sur ecologie.gouv.fr