Optimisez votre confort
Les imprévus climatiques ne sont plus source d’inquiétude coviva vous apporte une tranquillité absolue.
Vous contrôlez tout à distance et réalisez des économies d'énergie !
Chauffage électrique
Programmez des périodes de chauffe et ajustez les consignes à distance, selon les conditions météorologiques ou l’emploi du temps de votre famille. En hiver, modifiez immédiatement vos consignes et passez en mode confort. Depuis votre application coviva, vous contrôlez la température de votre intérieur (entre 8 °C et 26 °C). Des positions prédéfinies sont envisagées par défaut, suivant le moment de la journée": matin, nuit, grand froid, etc.
Chauffage eau chaude via le thermostat tado°
Avec le thermostat tado°, vous profitez de la température idéale dans chaque pièce en fonction de vos besoins. Couplé à coviva, vous pouvez créer des covigrams pour vous accompagner au quotidien. Par exemple, débutez votre journée avec une salle de bain chauffée, ou encore lorsque vous activez le scénario "départ", le chauffage passe en mode éco. La géolocalisation vous permet de retrouver votre maison à bonne température. Vous n’avez plus à vous en souciez. tado° vous rappelle d'éteindre votre chauffage lorsque la dernière personne quitte la maison et de le remettre en marche à temps pour l'arrivée de la première personne.
Votre journée sur mesure
Avec l’application coviva, j’optimise le confort de ma maison et réalise des économies d’énergie
Création de covigrams
Facilitez votre quotidien avec des scénarios programmés
Programmez des scénarios de vie au gré de vos besoins, des imprévus météorologiques ou des saisons.
En été, par exemple, votre covigram “grande chaleur” lance, en un clic de votre part, la fermeture des volets dans les heures chaudes, puis leur ouverture en fin de journée.