Je construis
Construire sa maison, quelle belle aventure ! Après l’étape du financement et du terrain, le plus courant est de se faire accompagner par un maître d’œuvre ou un architecte qui gère pour vous le chantier. Cela ne vous dispense pas de vous poser les bonnes questions, pour un résultat totalement conforme à vos exigences et à votre style de vie.
La règle,
c’est la norme !
La norme électrique NF C 15-100 régit toutes les installations électriques neuves ou rénovées.
Disjoncteurs, mise à la terre, sécurité électrique dans les pièces d’eau et même accessibilité des installations électriques aux personnes à mobilité réduite : tout est normalisé, jusqu’aux recommandations du nombre de prises et de points lumineux pièce par pièce. Reste à réfléchir à vos usages plus personnels, sans oublier l’éclairage extérieur, pour recevoir sur votre terrasse aux beaux jours !

"Le budget de l’installation électrique représente 3 à 6% du budget travaux. Pensez sécurité, usages et évolution !"
Source
d’énergie
En construction, la question des énergies est importante. Electricité, gaz, autoconsommation d’énergie photovoltaïque… ? Pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire, plusieurs solutions sont possibles et cela a une incidence sur le choix de votre tableau électrique. Et si vous passez demain à la mobilité électrique, ne faut-il pas prévoir une borne de recharge dans votre propriété ?

Pilotage
automatique
Composer votre installation électrique, c’est aussi anticiper l’évolution de vos besoins et de vos envies. La famille qui s’agrandit, une nouvelle véranda, la domotique qui gagne du terrain… votre installation doit être capable d’évolution et compatible avec les nouvelles technologies.
Les solutions connectées sont de plus en plus accessibles, elles facilitent votre quotidien et apportent une vraie plus-value à votre bien. Imaginez le confort de volets roulants connectés qui se ferment d’un clic ? Commandez à la fois votre scénario pour un réveil en douceur avec mise en route de la cafetière, du chauffe-serviette et ouverture des volets roulants.

Les avantages d’une bonne installation électrique
• La sécurité électrique et des personnes en faisant le choix d’un système d’alarme,
• les économies d’énergies grâce à la gestion intelligente et automatisée de vos équipements électriques,
• le confort en toute saison,
• un excellent réseau de communication avec des prises RJ45,
• et une installation 100 % conforme à la dernière norme électrique.
Se poser les bonnes questions avant travaux permet de réserver les emplacements dédiés aux câbles et au passage des gaines, le bon emplacement du tableau électrique, des précâblages laissés en attente… Anticiper, c’est éviter des dépenses inutiles.