Ma maison connectée au doigt… et à la voix

30 % des Français possèdent au moins un objet connecté (alarme, chauffage, télévision, électroménager…) dans leur logement et 56 % prévoient d’en acquérir un prochainement. Jusqu’à maintenant, l’application coviva de Hager vous permettait de piloter les objets connectés de votre maison depuis votre smartphone. Dorénavant elle vous permet de tout gérer à la voix. OK Google !
Mêler le geste, à la parole
Ouverture ou fermeture des volets roulants connectés, gestion de l’éclairage, mise en marche du système d’alarme, réglage du chauffage, pilotage des appareils connectés… Coviva vous permettait déjà de gérer toute votre maison du bout des doigts. Désormais l’application de Hager, reliée à Google Home ou Amazon Alexa, vous permet de gérer toutes les installations électriques de votre logement connecté d’un simple mot.

Sans les mains !
Et en plus, c’est hyper facile ! Il vous suffit d’associer votre assistant Google Home ou Amazon Alexa avec Hager Coviva et de connecter vos appareils reliés à Hager Coviva. Une fois l’installation terminée, faites le test : « OK Google, allume les lampes du salon », ou bien « OK Google, éteins la lumière de la chambre ». Toutes les installations reliées à l’application Coviva fonctionnent dorénavant sans les mains. Vous commandez votre logement à la voix… et bien sûr, si vous le souhaitez, toujours à distance.
Lancez-vous !
Deux possibilités s’offrent à vous. Soit vous disposez déjà de l’application Coviva, connectez-vous alors à votre assistant vocal Google Home ou Amazon Alexa et suivez les instructions de l’une des deux vidéos :
- relier coviva Hager à Google Home,
- relier coviva Hager à Amazon Alexa.
Soit vous ne disposez pas encore de l’application coviva : le mieux est alors de faire appel à un professionnel du réseau Elexium, il vous donnera toutes les explications et tous les conseils dont vous avez besoin pour votre maison connectée et réalisera votre installation connecté.