Brand­schutz­kanal FWK Plus

Leichter, schneller, sicher

Schrägansicht auf Kabelkanal Hager FWK Plus mit verlegten Leitungen und intumeszierenden Innenbeschichtung

Geschaffen für höchste Anfor­de­rungen

An Flucht- und Rettungs­wege in öffent­li­chen Gebäuden werden höchste Anfor­de­rungen gestellt: Sie müssen im Brand­fall ausrei­chend lange passierbar bleiben. Zu diesem Zweck können feuer­wi­der­stands­fä­hige Kabel­ka­nal­sys­teme zur Brand­last­däm­mung einge­setzt werden. Brand­schutz­ka­näle verhin­dern, dass Feuer, Rauch oder toxi­sche Ausga­sungen aus dem Inneren des Kanals nach außen in den Korridor entwei­chen. Der neue Brand­schutz­kanal FWK Plus von Hager über­zeugt durch erwei­terten Feuer­wi­der­stand. Er erfüllt nicht nur die neuesten Anfor­de­rungen an die Brand­last­däm­mung, er lässt sich auch „leichter“ als je zuvor instal­lieren.


Video

FWK Plus - Das feuer­wi­der­stands­fä­hige Leitungs­füh­rungs­system

02:40


Brand­schutz­ka­näle der Feuer­wi­der­stands­klassen EI 30/60/90

  • garan­tierter Feuer­wi­der­stand für 30, 60 oder 90 min
  • EI-Quali­fi­zie­rung:
    - E (frz. Étan­chéité) = Raum­ab­schluss (nicht iden­tisch mit E für Funk­ti­ons­er­halt)
    - I (Isola­tion) = Wärme­däm­mung unter Brand­ein­fluss
  • erst­mals gesamt­eu­ro­päi­sche ETA-Zulas­sung (Euro­pean Tech­nical Assess­ment)
  • Verwen­dungs­nach­weis durch Deut­sches Institut für Bautechnik (DIBt)
  • klas­si­fi­ziert nach DIN EN 13501-1 (Brand­ver­halten von Baustoffen) als A1/A2-s1, d0 nicht brennbar
  • klas­si­fi­ziert nach DIN EN 13501-2 (Feuer­wi­der­stand von Bauteilen) als bis zu EI 90
  • geprüft nach DIN EN 1366-5 (Feuer­wi­der­stands­prü­fungen für Instal­la­ti­ons­ka­näle und -schächte)
Seitenansicht vom Querschnitt des Brandschutzkanals FWK Plus

Besserer Brand­schutz durch aufschäu­mende Innen­be­schich­tung

Der feuer­wi­der­stands­fä­hige Kabel­kanal FWK Plus besitzt eine intu­mes­zie­rende Innen­be­schich­tung, die nur wenige Milli­meter aufträgt, im Brand­fall aber schüt­zend aufschäumt. Die neue Dämm­schicht­bildner-Tech­no­logie ersetzt die schweren Gips­fa­ser­platten des Vorgän­ger­mo­dells und sorgt für deut­lich weniger Gewicht, größere Leitungs­öff­nungen und leich­tere Montage. Die Beschich­tung sorgt für zuver­läs­sige Brand­last­däm­mung von innen nach außen (i ➝ o = in ➝ out).

 

Produk­t­ei­gen­schaften:

  • Robustes Stahl­blech mit inte­griertem Kupp­lungs-Unter­teil
  • Liefer­lange: 2 m
  • Kabel­be­le­gung: max. 25 kg/m, Kabel­durch­messer: bis 56 mm
  • ohne Zubehör selbst­er­dend
  • Trenn­wände, Kabel­rück­hal­te­klam­mern und Abhän­ge­sys­teme als Zubehör
Illustration von der aufschäumenden Innenbeschichtung des Brandschutzkanals.

Brand­schutz­kanal FWK Plus spart Zeit und Kosten bei der Verle­gung

Die feuer­wi­der­stands­fä­hige Leitungs­füh­rung erlaubt die einfache Ein-Mann-Montage dank bewährter Vorteile, die es in dieser Form nur von Hager gibt:

  • steck­bare Kupp­lungen: kein Schrauben erfor­der­lich
  • auto­ma­ti­sche Selbst­er­dung beim Zusam­men­ste­cken der Unter­teile sowie beim Aufrasten des Deckels
  • leich­tere Leitungs­ver­le­gung durch Ordnungs­t­renn­wände für Daten­kabel
  • einfache Nach­be­le­gung durch abnehm­bare Kabel­klam­mern: beson­ders prak­tisch durch unver­lier­bares Einhängen bei der Über­kopf­mon­tage
  • schnelle Wand­mon­tage: keine Deckel­ver­schrau­bung erfor­der­lich (außer bei Über­kopf­mon­tage)
  • Montage bis in die Ecken möglich: keine über­ste­henden Laschen durch eng anlie­gende Kupp­lungs-Ober­teile
Symbolbild von einem Elektrohandwerker, der den Brandschutzkanal auf der Schulter trägt.

Das Brand­schutz­kanal-System im Über­blick:

  1. Kanal-Unter­teil
  2. Deckel
  3. Kupp­lungs-Ober­teil
  4. Einsteck­bare Kabel­klam­mern
  5. Trenn­wand­auf­nahme
  6. Trenn­wand für Strom- und Daten­kabel
  7. Kupp­lungs-Unter­teil
Illustration des Aufbaus und der Bestandteile des Hager Brandschutzkanals FWK Plus mit Nummerierung

Brand­schutz­kanal
FWK Plus

5 Kanal­größen

  • 60 x 60
  • 60 x 100
  • 60 x 150
  • 100 x 150
  • 100 x 250 mm

 

2 Design-Vari­anten

  • Verzinkt
  • Verkehrs­weiß RAL 9016
Illustration mit den 5 Brandkanal-Größen

Kabel­kanal-Form­teile für jede Einbau­si­tua­tion passend

Symbolbild mit den Brandschutzkanal-Formteilen.

01 Flach­winkel

02 Endplatte

03 T-Stück

04 Inneneck

05 Außeneck

06 Wand­an­schluss­stück


Zahl­reiche Einbau­op­tionen:
Für jeden Einsatz die rich­tige Lösung

Neben der Direkt­mon­tage an Wand und Decke ermög­li­chen unsere Abhänge-Systeme Ihnen zahl­reiche weitere Einbau­op­tionen:

 

  • An Gewin­de­stangen (M10)
    - hängend, Kanal-Ober­teil unten
    - hängend, Kanal-Ober­teil oben
  • Auf Ausleger an der Wand befes­tigt, mit Gewin­de­stangen als Zusatz­stütze
  • Auf Ausleger an Decken­ab­hänger befes­tigt, mit Gewin­de­stangen als Zusatz­stütze
Symbolbild mit den Einbauoptionen des Brandschutzkanals.

Verti­kale Montage trifft auf maxi­male Sicher­heit

Beson­ders in Reno­vie­rungs­pro­jekten ist häufig kein großer Eingriff in die Bausub­stanz gewollt oder möglich. Der FWK Plus kann sowohl hori­zontal als auch vertikal montiert werden - ohne Einbußen bei der Sicher­heit. So ist der Kanal für jegliche Bege­ben­heiten flexibel einsetzbar.

hager-fwkp-systemuebersicht-holzboden-squ

Geprüfte Sicher­heit für Ihre Planung

Gutachten für die verti­kale Montage

Der Brand­schutz­kanal FWK Plus erfüllt alle Anfor­de­rungen der DIN EN 13501-1/-2 und besitzt die euro­päi­sche ETA-Zulas­sung durch das Deut­sche Institut für Bautechnik (DIBt). Für spezi­fi­sche Einbau­si­tua­tionen, wie die verti­kale Montage in notwen­digen Trep­pen­räumen oder Aufzug­schächten, liegt eine ergän­zende gutach­ter­liche Stel­lung­nahme vor, die die Eignung des FWK Plus in diesen Anwen­dungs­fällen bestä­tigt.​


Brand­schutz­kanal-Zubehör

Um lücken­losen Brand­schutz zu gewähr­leisten, müssen auch alle brand­last­hal­tigen Kabel­über­gänge feuer- und rauch­si­cher abge­dichtet werden. Dafür bieten wir ein breites Sorti­ment an Zubehör.

Blick auf Hager Brandschutzkanal FWK Plus und ausgehenden Leitungen mit umgebendem Brandschutzmörtel

Abdich­tung von Kabel­aus­füh­rungen durch offene Form­teile

Illustration vom Brandschutz-Schaum BS90

Brand­schutz-Schaum BS90

Illustration vom Brandschutz-Kissen BSK

Brand­schutz-Kissen BSK

Illustration vom Brandschutz-Mörtel BSM

Brand­schutz-Mörtel BSM

Illustration von der Branschutz Mineralwolle

Brand­schutz Mine­ral­wolle


Exklu­sive Weiter­bil­dung für Elek­tro­f­ach­planer:
Die NSHV Akademie

Die NSHV Akademie macht Sie fit für die Zukunft der Ener­gie­ver­tei­lung – mit praxis­nahen Inhalten, flexi­blen Lern­for­maten und genau den Kompe­tenzen, die Sie für Ihre Projekte benö­tigen.

25DE0005-02-onl-header-v1-lan

Down­loads