flow R3
Ener­gie­ma­nage­ment- System

Das flow R3 Ener­gie­ma­nage­ment-System ist die durch­dachte Antwort auf stei­gende Anfor­de­rungen an Ener­gie­ef­fi­zienz, Elek­tro­mo­bi­lität und Netz­in­te­gra­tion. Es vernetzt PV-Anlage, Batte­rie­spei­cher, Verbrau­cher und Ladein­fra­struktur zu einem intel­li­genten Gesamt­system – modular aufge­baut und zukunfts­si­cher. Für das Elek­tro­hand­werk bedeutet das: weniger Komple­xität in der Planung, klar defi­nierte System­bau­steine und eine Lösung, die sich flexibel an unter­schied­liche Kunden­an­for­de­rungen anpassen lässt – vom einfa­chen Einfa­mi­li­en­haus bis zur anspruchs­vollen Komplett­ver­sor­gung.

hager-witty-plus-flow-garage-beauty-shot-DE-new-02-2026-squ

Energie als System begreifen

Energie wird zuneh­mend dezen­tral erzeugt, gespei­chert und verbraucht. flow R3 setzt genau hier an und denkt Energie nicht in Einzel­kom­po­nenten, sondern als abge­stimmtes Gesamt­system. Alle Ener­gieflüsse werden zentral erfasst, intel­li­gent gesteuert und konti­nu­ier­lich opti­miert. Das Ergebnis: maxi­male Eigen­ver­brauchs­quote, redu­zierte Netz­be­las­tung und ein System, das bereits heute auf zukünf­tige regu­la­to­ri­sche Anfor­de­rungen vorbe­reitet ist.


Alle Kompo­nenten auf einen Blick

Think Energy

flow mit R3 posi­tio­niert sich als ganz­heit­li­ches System, das Zusam­men­hänge erkennt, Entschei­dungen vorbe­reitet und lang­fris­tige Sicher­heit schafft. Für Instal­la­teure und Planer entsteht Argu­men­ta­ti­ons­si­cher­heit. Für Entscheider und Inves­toren Planungs­si­cher­heit. Und für Alle das Gefühl, Energie nicht mehr nur zu nutzen, sondern zu verstehen.

Die Hard­ware R3 von flow bildet dafür das robuste Funda­ment: modular, skalierbar, effi­zient und auf eine schnelle und einfache Instal­la­tion ausge­legt.

 

hager-flow-r3-landingpage-product-shots-llm-ai360-grey-1080x720px-v01

Ener­gie­ma­nager mit AI360 als intel­li­gente Steue­rungs­ein­heit

Der Ener­gie­ma­nager ermög­licht durch die AI360 KI-Inte­gra­tion den Einstieg in moderne Markt­mo­delle. Er steuert Lasten voraus­schauend und inte­griert auch 3rd-Party-Erzeuger sowie externe PV-Anlagen oder Wärme­pumpen via AC-Kopp­lung.

hager-flow-r3-landingpage-product-shots-battery-5-grey-1080x720px-v03

Batte­rie­spei­cher für effi­zi­ente und sichere Ener­gie­spei­che­rung

Modernste Lithium-Eisen­phos­phat-Tech­no­logie garan­tiert höchste Zyklen­fes­tig­keit und ther­mi­sche Sicher­heit. Das modu­lare System ermög­licht eine pass­ge­naue Skalie­rung von 6 bis 30 kWh – jeder­zeit erwei­terbar für wach­sende Ener­gie­be­darfe

hager-flow-r3-landingpage-product-shots-inverter-grey-1080x720px-v02

R3 Hybridwech­sel­richter als leis­tungs­starker PV- und Spei­cher-Schnitt­stelle

Perfor­mance-Power mit 12 kW Leis­tung und drei MPP-Trackern für maxi­male Flexi­bi­lität bei komplexen Dach­aus­rich­tungen bis 18 kWp.

hager-flow-r3-landingpage-product-shots-ats-grey-1080x720px-v02

ATS Box für Ersatz­strom­be­trieb

Souve­rä­nität bei Netz­aus­fall. Mit der ATS-Box sichern Sie die Ener­gie­ver­sor­gung nahezu unter­bre­chungs­frei in weniger als 20 ms. Inklu­sive Schwarz­start­fä­hig­keit und solarem
Nach­laden für echte Autarkie.


Das intel­li­gente Herz:
Ener­gie­ma­nager
mit AI 360

Im Zentrum des Systems steht der flow Controller mit der inte­grierten Ener­gie­ma­nage­ment-Soft­ware AI360. Er verbindet alle Erzeuger, Spei­cher und Verbrau­cher und sorgt dafür, dass Energie immer dort einge­setzt wird, wo sie den größten Nutzen bringt. Durch intel­li­gente Prognosen und lernende Algo­rithmen opti­miert AI360 den Ener­gie­ein­satz auto­ma­tisch – ganz ohne manu­elle Eingriffe.


High­lights:

- Auto­ma­ti­sche Tarif­op­ti­mie­rung bei dyna­mi­schen Strom­preisen und varia­blen Netz­ent­gelten
- 15- minu­ten­ge­naue Last­pro­gnose für kosten­ef­fi­zi­ente Strom­ver­wen­dung
- §14a EnWG und §9 EEG- ready für netz­dien­li­chen Betrieb
- Offen für die Inte­gra­tion von Dritt­an­bie­tern und Strom­märkten
- V2X ready für zukünf­tige Anwen­dungen

 

h-XEM470-energiemanagementcontroller-2022-03-001_f7-squ

Batte­rie­spei­cher R3 mit Wech­sel­richter

R3 Hybridwech­sel­richter
Der Hybridwech­sel­richter verbindet PV‑Erzeu­gung, Spei­cher und Netz. 3 MPP‑Tracker, SG‑Ready und hohe Skalier­bar­keit sorgen für maxi­male Flexi­bi­lität.


LFP-Batte­rie­spei­cher

Hoch­volt‑Lithium- Eisen­phos­phat- Spei­cher für effi­zi­ente Eigen­ver­brauchs­op­ti­mie­rung und Ersatz­strom. Modular, zyklen­fest und mit 10 Jahren Garantie.


ATS-Box

Die ATS-Box sorgt für einen naht­losen Über­gang in den Ersatz­strom­be­trieb und erhöht die Versor­gungs­si­cher­heit deut­lich. Umschal­tung inner­halb 20 ms und schwarz­start­fähig.

wechselrichter_batterie_ATS-Box_F7-squ

Elek­tro­mo­bi­lität intel­li­gent inte­griert

Elek­tro­mo­bi­lität ist ein zentraler Baustein moderner Ener­gie­sys­teme. Mit witty plus lässt sich die Ladein­fra­struktur nahtlos in das flow System inte­grieren und intel­li­gent steuern. So wird über­schüs­sige PV-Energie gezielt zum Laden von Elek­tro­fahr­zeugen genutzt – effi­zient, komfor­tabel und netz­dien­lich.
PV- opti­miertes Laden, MID Zähler inte­griert für Dienst­wa­gen­ab­rech­nung, OCPP für Backend- und Flot­ten­an­bin­dung ISO-15118 ready für zukünf­tige Anwen­dungen.

 
hager-lifestyle-pic-keyvisual-witty-plus-pwmy-lifestyle-b2c-002-DE-de-11-2025-squ

"Für mich ist das Ener­gie­ma­nage­ment System flow wirk­lich durch­dacht. Das merke ich bei den Funk­tionen genauso wie bei der Instal­la­tion und Wartung."
Schwarzweißes Foto von Franz Kinzel, Frontalansicht vor Wand mit Rauhfasertapete

Franz Kinzel

Allgäuer Elek­tro­haus


Für jede Anwen­dung die passende Lösung

Hauser flow flexibele ausbaustufe_Beisp1_F7-uwl

Einfa­mi­li­en­haus (EFH)

Das System wird nur mit dem Ener­gie­ma­nager betrieben,
um dyna­mi­sche Tarife und variable Netz­ent­gelte optimal
zu nutzen.

Hauser flow flexibele ausbaustufe_Beisp2_F7-uwl

Einfa­mi­li­en­haus
+ PV

Mit Ener­gie­ma­nager und Hybridwech­sel­richter kann
der selbst erzeugte Solar­strom optimal für Verbrau­cher
und E-Mobi­lität genutzt werden.

Hauser flow flexibele ausbaustufe_Beisp3_F7-uwl

Einfa­mi­li­en­haus
+ Spei­cher

Die Batterie spei­chert selbst erzeugten PV-Strom,
der gerade nicht benö­tigt wird. So kann auch dann
eigener Strom genutzt werden, wenn die Sonne nicht
scheint – alles intel­li­gent gere­gelt vom Ener­gie­ma­nager.

Hauser flow flexibele ausbaustufe_Beisp4_F7-uwl

Einfa­mi­li­en­haus
Komplett­ver­sor­gung

Das komplette flow EMS sorgt dafür, dass Energie
maximal effi­zient verbraucht und gespei­chert wird.
Die ATS-Box sorgt dabei im Falle eines Netz­aus­falls
in Milli­se­kunden für die Ersatz­strom­ver­sor­gung über
die Batterie.
Mit dem Visua­li­sie­rungs­server domovea kann flow zudem
nahtlos in beste­hende KNXSys­teme einge­bunden werden.

Hauser flow flexibele ausbaustufe_Beisp5_F7-uwl

Mehr­fa­mi­li­en­haus
(MFH)

flow lässt sich perfekt in Mieter­strom- Modelle einbinden:
Für eine hohe Leis­tung lassen sich zwei Batte­rie­türme
pro Wech­sel­richter und bis zu fünf Systeme mitein­ander
verschalten ("Farming"). Bis zu 8 witty Lade­sta­tionen
können inte­griert werden – mit OCPP-Inte­gra­tion für eine
sichere Abrech­nung

Hauser flow flexibele ausbaustufe_Beisp6_F7-uwl

Gewerbe

Neben der hohen Leis­tung durch die Vernet­zung
von bis zu fünf Systemen bietet flow vor allem eine
nahezu unmit­tel­bare Ersatz­strom­ver­sor­gung mit
bis zu 24 kW und die Möglich­keit zur Flot­ten­elek­tri­fi­zie­rung
über bis zu 8 witty Lade­sta­tionen mit verschie­denen Lade­modi.


Strom­preise dyna­misch einbinden

Als zentrale Steuer- und Über­wa­chungs­ein­heit kann der Ener­gie­ma­nager die Ener­gieflüsse im Haus auch nach Strom­an­bieter-Tarifen lenken. Sind im System unter­schied­liche Tarife eines Versor­gers hinter­legt, so versucht der Ener­gie­ma­nager dyna­misch den notwen­digen Strom­bezug in die nied­rigste Preis­phase zu verschieben.

Hager_flow_R3_Screen_Landingpage_1024x1024_260306

Ener­gie­ma­nage­ment und Smart Home

Hand in Hand

Smart Home, Elek­tro­mo­bi­lität und PV-Anlagen sind aus modernen Einfa­mi­li­en­häu­sern nicht mehr wegzu­denken. Darum müssen Ener­gie­ma­nage­ment und Smart Home näher zusam­men­rü­cken. flow inte­griert sich deshalb nahtlos in die domovea Smart-Home-Lösung. Die flow Geräte werden auf dem domovea Dash­board ange­zeigt und indi­vi­duell gesteuert. Wann soll die Lade­sta­tion das Auto laden? Wann fließt Energie aus eigener Strom­er­zeu­gung der PV-Anlage durch die Leitungen im Haus­halt? Licht­ein­stel­lungen, Lade­vor­gänge, Visua­li­sie­rungen, Ener­gieflüsse und vorpro­gram­mierte Sequenzen sind in der domovea App in einem Flow. 

Eine smarte App
für Ihre Kunden

Mit der flow App hat Ihr Kunde alles im Blick. Er sieht Ener­gieflüsse– inklu­sive intel­li­genter Prognosen. Die App hilft Energie zu verstehen und zu opti­mieren – komfor­tabel, trans­pa­rent, zukunfts­si­cher.

Die App ist ab sofort im google Playstore und im App Store verfügbar. 

 

AdobeStock_595636478_ret-squ

Einfach konfi­gu­rieren
und bedienen

In wenigen Schritten bringen Sie Strom­spei­cher, Ener­gie­ma­nager und E-Lade­sta­tion unter ein Dach - und Ihre Kunden sparen bares Geld. Das Dash­board führt Sie selbst­er­klä­rend durch alle Arbeits­schritte. Und durch die orts­un­ab­hän­gige Inbe­trieb­nahme über die Cloud können auch Sie Ihre Arbeits­ab­läufe opti­mieren.


01 Einloggen und verwalten
Loggen Sie sich über Ihren myHager-Account in den flow Konfi­gu­rator ein. Über Ihr my Hager-Konto veri­fi­zieren Sie die Instal­la­tion und schalten den Fern­zu­griff frei. Das Projekt ist auf der Hager Cloud gesi­chert und wird dort daten­si­cher verwaltet. Die Daten­ver­ar­bei­tung und -spei­che­rung erfolgt gemäß den deut­schen und euro­päi­schen Daten­schutz­be­stim­mungen (DSGVO). Die Nutzung ist optional, und der Nutzer behält stets die volle Kontrolle über seine Daten.

02 Kompo­nenten verbinden
Über eine zentrale Schnitt­stelle vernetzen Sie alle Kompo­nenten mitein­ander. Sie können jeder­zeit von Ihrem Smart­phone, Tablet oder Desktop aus darauf zugreifen und gewünschte Einstel­lungen vornehmen.

03 Über­gabe an Kunden und Wartung
Beim Kunden vor Ort müssen Sie die Kompo­nenten ledig­lich noch in Plug‑and‑Play‑Manier verbinden. Anschlie­ßend steht Ihrem Kunden ein über­sicht­li­ches Dash­board zur Verfü­gung. Dort kann er Ihnen bei Bedarf die voll­stän­dige Sicht auf seine Anlage sowie den Zugriff auf Live‑Daten frei­geben. Auf diese Weise ist – falls erfor­der­lich – auch eine komfor­table Fern­war­tung möglich.


Ener­gie­wirt­schafts­ge­setz 
§14a

Um die Ziele der Ener­gie­wende zu errei­chen wird sich die Zahl der Lade­ein­rich­tungen für Elek­tro­fahr­zeuge, Wärme­pumpen sowie PV-Anlagen und Batte­rie­spei­cher­sys­teme erhöhen. Um die Netz­sta­bi­lität zu sichern und gleich­zeitig den Betrieb dieser Verbrauchs­ein­rich­tungen mit möglichst wenig steu­ernden Eingriffen zu ermög­li­chen, gilt seit dem 1. Januar 2024 die Neure­ge­lung gemäß §14a Ener­gie­wirt­schafts­ge­setz (EnWG).

hager-witty-plus-flow-garage-beauty-shot-DE-new-02-2026-squ


Down­loads

Produkt­in­for­ma­tionen flow R3

Produkt­in­for­ma­tionen

Instal­la­ti­ons­an­lei­tungen





Fragen und Antworten

  • Was ist flow?

    flow ist ein Ener­gie­ma­nage­ment­system zur Erfas­sung, Visua­li­sie­rung und (je nach Ausbau­stufe) zur Steue­rung von Ener­gieflüssen im Gebäude – z. B. in Verbin­dung mit PV, Spei­cher und Wallbox.

  • Für wen ist flow geeignet?

    Für alle Kunden, die Ener­gie­er­zeu­gung (z. B. PV), Spei­che­rung und elek­tri­sche Verbrau­cher (z. B. Wallbox) koor­di­nieren und trans­pa­rent auswerten möchten. Der genaue Funk­ti­ons­um­fang hängt von der instal­lierten Hard­ware, der Projekt­kon­fi­gu­ra­tion sowie Soft­ware-/Firm­ware­stand ab.

  • Aus welchen Haupt­kom­po­nenten besteht flow R3?

    Typisch besteht ein flow R3 System (je nach Ausbau­stufe) aus:
    • Ener­gie­ma­nage­ment Controller 
    • Hybridwech­sel­richter
    • Batte­rie­spei­cher mit BMS und Batte­rie­mo­dulen
    • Optional: ATS-Box für Ersatz­strom (z. B. XEMA250)
    Welche Kompo­nenten tatsäch­lich verbaut sind, hängt von der Anla­gen­kon­fi­gu­ra­tion ab.

  • Was ist der Ener­gie­ma­nager und welche Aufgabe hat er?


    Der Ener­gie­ma­nager erfasst Mess­werte (z. B. Erzeu­gung/Bezug/Verbrauch), stellt diese in der Ober­fläche/Cloud dar und kann – je nach Ausbau­stufe – die Ener­gieflüsse und Verbrau­cher ansteuern (z. B. Spei­cher­be­trieb, Über­schuss­laden). Der verfüg­bare Funk­ti­ons­um­fang hängt von System­kon­fi­gu­ra­tion und Soft­ware­ver­sion ab.

  • Unter­stützt flow R3 dyna­mi­sche Strom­ta­rife und variable Netz­ent­gelte?

    flow R3 kann – abhängig von Soft­ware-Release, regio­naler Verfüg­bar­keit und Konfi­gu­ra­tion – Infor­ma­tionen zu dyna­mi­schen Strom­preisen/varia­blen Netz­ent­gelten berück­sich­tigen und zur Kosten­op­ti­mie­rung nutzen. 

  • Was ist der Unter­schied zwischen Notstrom, Ersatz­strom und USV?

     

    • Notstrom (Backup): Versor­gung eines einzelnen, defi­nierten Strom­kreises im Netz­aus­fall.
    • Ersatz­strom: Versor­gung des gesamten Hauses über ein Insel­netz (drei­phasig), mit galva­ni­scher Tren­nung vom Versor­gungs­netz gemäß geltender Normen (z. B. VDE-AR-N 4105).
    • USV: Unter­bre­chungs­freie Strom­ver­sor­gung zur Über­brü­ckung der Umschalt­zeit – unab­hängig davon, ob ein Spei­cher vorhanden ist.

     

  • Benö­tige ich für Ersatz­strom eine zusätz­liche Kompo­nente?

    Ja. Ersatz­strom ist eine optio­nale Funk­tion und erfor­dert eine ATS-Box (z. B. XEMA250). Ob und wie Ersatz­strom umge­setzt wird, ist projekt- und instal­la­ti­ons­ab­hängig.

  • Wie schnell erfolgt die Umschal­tung in den Ersatz­strom­be­trieb?

    Der Umschalt­vor­gang ist abhängig vom System­aufbau (u. a. ATS-Box, Instal­la­tion). In Unter­lagen wird eine Umschalt­zeit im Bereich < 20 ms genannt; für die konkrete Anlage ist die Ausle­gung/Instal­la­tion maßgeb­lich.