Geräteeinbau für
Bodeninstallationssysteme
Der Boden wird als Installationsfläche immer wichtiger. Wir bieten Ihnen ein breites Portfolio an wegweisenden Lösungen, um Leitungen dezent im Boden zu führen.
Unsere neuen Geräteeinbauten ergänzen unser Angebot in gewohnt hochwertiger Hager Qualität. Zusätzlich bieten Ihnen die Einbausteckdosen einen großen Vorteil: Sie sind ganz nach Ihrer persönlichen Vorliebe mit WAGO WINSTA® MIDI, Wieland GST18 ® oder Direktverdrahtung anschließbar.
Geräteeinbau im
Überblick
Das Steckverbindersystem ermöglicht eine sehr viel schnellere Installation im Vergleich zu herkömmlichen Methoden und sorgt für Verpolungssicherheit. Zudem können die neuen Klemmen bei der Installation werkzeuglos und gleichzeitig betätigt werden, was das Handling deutlich vereinfacht.

Klassischer Direktanschluss.
Optimiert und sicher.
Wird die klassische Variante des Direktanschlusses gewählt, kann der Anschluss der Steckdose ohne weiteres Zubehör erfolgen. Die Klemmen sind für Leiter von 1,5 bis 2,5 mm² ausgelegt. Zur Isolation wird ein geschlossener Gerätebecher verwendet. Dessen optimierte Zugentlastung macht das Handling einfach, da sie jetzt noch schneller und werkzeuglos erfolgt.
Übrigens: Mit dem elektrischen Verbinder lassen sich ganz einfach Mehrfachkombinationen schaffen.
Plug-and-Play-Anschluss.
Zum Ruckzuck-stecken.
Geräteeinbau kompatibel zu vier Bodeninstallationssystemen
Online-Konfigurator für Versorgungseinheiten und nivellierbare Kassetten
Konfigurieren Sie per Drag & Drop Ihre Unterflurversorgungseinheit. Während der Konfiguration werden Ihnen jeweils die passenden Produkte angezeigt. Sie müssen nur noch die Einbaugeräte nach benötigter Funktion auswählen.