Verdeeltechniek die past bij een extreem klimaat
Elektrotechnische installatie op maat
Bloom en Greenex breidden hun gezamenlijke bedrijfspand uit met liefst 10.000 vierkante meter. Bij een nieuwe hal hoort ook nieuwe installatietechniek. Dat was best een uitdaging. Bloom en Greenex verwerken handgebonden boeketten en planten voor de retail. Dat betekent dat er een maatwerkverdeler moest komen die bestand is tegen de klimatologische omstandigheden van de bedrijfshal.

De verdeelinrichting
in detail
Feiten:
Plaats: De Kwakel
Systemen: Hoofdverdeelsysteem
In samenwerking met:
Opdrachtgever: Bloom Greenex
Installateur: BRI Groep
Verdeeltechniek met specifieke eisen voor klimaatomstandigheden
BRI Groep ging met de klimaatinstallatie en elektrotechnische voorzieningen aan de slag. Voor het ontwerp, de engineering, de productie, levering en montage van de verdeelinrichting deed het bedrijf een beroep op ons. We leverden een hoofdverdeler, subhoofdverdeler en negen onderverdelers. Die kregen specifieke eisen mee. De verdeelkasten moesten bijvoorbeeld bestand zijn tegen het klimaat dat nodig is in een hal waar bloemen en planten verwerkt worden. Ook kregen we specifieke afmetingen door, evenals specificaties voor kortsluitstromen en beschermingsgraad. Om de hoofdverdeler en subhoofdverdeler te verbinden, gebruikten we een railkokersysteem.
Extra veilige verdeler met bouwvorm 4B
Het ontwerp voor de verdeelinrichtingen werkten we uit en rekenden we door op basis van de installatieschema’s van BRI. Daarbij hielden we rekening met kortsluitstroom en gewenste zekeringswaarden. Ons Unimes-verdeelsysteem bleek geschikt en werd voorzien van een Air Circuit Breaker als hoofdschakelaar. Ook voldoet de verdeler aan bouwvorm 4B: wanneer er een groep bij moet worden geplaatst, kan dat veilig en zonder de spanning eraf te halen. Wel zo fijn, want zo worden de medewerkers van Bloom en Greenex niet gestoord in hun werk.


Een succesvol project maken we samen
Ontdek wat je precies mag verwachten
Ons Service & Competence Center heeft de expertise en ervaring waarmee we jouw project tot een succes maken.
Download het artikel
- pdf240,02 KB