Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring met KNX : Slimme oplossingen

Comfor­tabel en gebruiks­vrien­de­lijk

Of je nu een kantoor, winkel, school of woning beheert, KNX van Hager biedt de oplossing voor opti­maal comfort en veilig­heid.

Maak je gebouw slimmer  en effi­ci­ënter met onze gebruiks­vrien­de­lijke auto­ma­ti­se­rings­sys­temen.

gebouwautomatisering knx

De oplossingen voor
gebouw­au­to­ma­ti­se­ring

KNX is een wereld­wijde stan­daard voor auto­ma­ti­se­ring van huizen en gebouwen. Het verbindt verschil­lende systemen en appa­raten. Denk aan verlich­ting, verwar­ming, venti­latie, bevei­li­ging en ener­gie­be­heer. Deze systemen kunnen centraal worden bediend. Je kiest voor kwali­teit én voor een duur­zame toekomst van je domotica-installatie. KNX is ontstaan uit verschil­lende proto­collen en stan­daarden. Het is nu een veel­ge­bruikte oplossing voor woningen en bedrijven. Het biedt een betrouw­bare en flexibele basis. Gebrui­kers kunnen hun gebouw­sys­temen verbe­teren voor comfort, veilig­heid en ener­gie­be­spa­rend.

Drie program­meer­me­thoden

 

KNX is geschikt voor elk type project. Omdat we houden van over­zich­te­lijk en toegan­ke­lijk, zijn onze producten en oplossingen op drie manieren te programmeren:

 

Quic­k­link-druk­knop­pro­gram­me­ring: Quic­k­link-producten zijn eenvoudig te confi­gu­reren met inge­bouwde software. Volg de gekleurde lampjes en gebruik de twee knopjes om snel en zonder complexe instel­lingen de gewenste functie te selec­teren.

 

KNX Easy-programmering: De KNX Easy-programmering is eenvoudig te gebruiken en geïn­te­greerd in onze Domovea-module, die je makkelijk in de meter­kast aansluit. Via een grafi­sche inter­face op je computer of tablet koppel je producten snel en eenvoudig, daar­naast biedt KNX Easy veel moge­lijk­heden. 

 

ETS-programmeringVoor complexe projecten zoals grote kantoor­ge­bouwen of thea­ters biedt ETS robuuste software voor het ontwerpen, confi­gu­reren en beheren van geavan­ceerde systemen, met een naad­loze inte­gratie van appa­raten.



Maak de weg vrij voor ons
nieuwe KNX-port­folio

Ons uitge­breide aanbod aan KNX-actoren biedt verbe­terde functionaliteit en gebruiks­gemak. Ze zijn eenvoudig te confi­gu­reren via een intu­ï­tieve inter­face en zorgen voor naad­loze inte­gratie binnen je systeem. Boven­dien zijn ze uitge­rust met KNX Secure, wat zorgt voor geavan­ceerde bevei­li­ging. Ze bieden ook moge­lijk­heden voor remote updates, zodat je altijd profi­teert van de nieuwste func­ties en verbe­te­ringen.

 

KNX kopen? Bekijk ons nieuwe KNX-port­folio in onze e-catalogus.
TYMS616D

TYMS616D

Schakel-/jaloezie-actor 16/8-voudig KNX Secure, 16 A, C-Last.
TYMS646R

TYMS646R

Verwar­mings­actor + rege­ling 6-voudig, KNX Secure, 24/230 VAC.
TYAS664AN

TYAS664AN

Univer­sele zelfle­rende dimmer 4x 300 W, KNX Secure, multi-fase.



Eenvoudig te bestellen, directe toegang
& slimme updates

brochure knx

Over­zicht KNX-port­folio

Om het bestel­proces voor je te vereen­vou­digen, hebben we nu alle actoren samen­ge­bracht onder het uniforme bestel­nummer TY*S. Dit zorgt voor meer duide­lijk­heid, maakt het bestellen een stuk makkelijker en verkleint de kans op fouten.

 

Bekijk ons uitge­breide Conversie over­zicht voor alle details. 

qr-code knx

Unieke QR-code

De QR-code op een KNX-actor biedt directe toegang tot essen­tiële product­in­for­matie, zoals hand­lei­dingen en tech­ni­sche specificaties.

 

Daar­naast vereen­vou­digt het de confi­gu­ratie en programmering via online tools, onder­steunt onder­houd met firm­ware-updates, en verge­mak­ke­lijkt het de iden­ti­fi­catie en het beheer van je installatie. Snel en effi­ciënt, alles binnen hand­be­reik.

knx firmware

Firm­ware-updates

Firm­ware-updates zijn essentieel voor het oplossen van problemen en het toevoegen van nieuwe func­ties aan je KNX-systemen. Deze updates worden eenvoudig uitge­voerd via een ETS-app, die de nieuwe firm­ware recht­streeks via de cloud instal­leert.

 

Zo blijf je altijd up-to-date met de laatste verbe­te­ringen en moge­lijk­heden.



Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring 
projecten

Van villa's tot scho­len­ge­meen­schappen: onze oplossingen voor gebouw­au­to­ma­ti­se­ring voelen zich overal thuis. We lichten een aantal uitda­gende projecten graag voor je uit. 

project villabennekom buiten

Villa Bennekom

project tivoli vredenburg

Tivoli­Vre­den­burg Utrecht

hager referentie brede school

Brede school Zalt­bommel



Down­load


Brochure

Bekijk ook onze brochures over gebouw­au­to­ma­ti­se­ring